Scatole di raccordo e interfacce di bus di campo per Gorgon, un progetto sul gas naturale curato da Chevron, Australia [riferimento]


Cliente | Chevron

Progetto | Progetto Gorgon

Luogo | Australia occidentale

Completato | 2011



Informazioni sul progetto

Il Solution Engineering Centre Pepperl+Fuchs di Birmingham, Regno Unito, ha costruito e fornito scatole di raccordo terminali e custodie per interfacce di bus di campo al Gorgon, uno dei progetti sul gas naturale più grandi al mondo, che si svolge in Australia occidentale. Pepperl+Fuchs ha fornito custodie in acciaio inossidabile adatte al montaggio sia in aree sicure che pericolose, con misure e layout diversi, adattati per soddisfare le necessità del progetto.

Il progetto Gorgon utilizza la gamma Pepperl+Fuchs di dispositivi di protezione segmenti installabili in aree pericolose per la distribuzione e la protezione dei segnali di FOUNDATION fieldbus che forniscono la comunicazione tra il sistema di controllo e i dispositivi di campo che si stanno installando. Il progetto Gorgon è gestito da Chevron ed è una joint venture delle filiali australiane di:

  • Chevron (circa il 47 %)

  • ExxonMobil (25 %)

  • Shell (25 %)

  • Osaka Gas (1.25 %)

  • Tokyo Gas (1 %)

  • Chubu Electric Power (0.417 %)