Servizio assistenza Sensori Industriali
Telefono: +39 039 69599 1
Fax.: +39 039 69599 30
Contattare Servizio Clienti
Servizio assistenza Protezione contro le esplosioni
Telefono ++39 039 62921
Fax ++39 039 6292 390
Contattare Servizio Clienti

Identificazione e controllo per i carrelli portapezzi

Utilizzo e tracciabilità dei dati dinamici con RFID

L'applicazione

I carrelli portapezzi, solitamente realizzati in metallo, vengono utilizzati in diversi processi produttivi. I carrelli devono mantenere i pezzi in posizioni definite nel trasporto, produzione e ispezione. In genere vengono assegnate posizioni specifiche a pezzi specifici; pertanto è possibile utilizzare i carrelli per identificare i pezzi e seguire le fasi del processo


L'obiettivo

I pezzi devono essere identificati automaticamente e senza errori tramite i carrelli portapezzi. Questa identificazione deve essere possibile in diversi punti dell'impianto per il controllo decentralizzato della sequenza del processo. È necessario che le fasi di produzione siano coordinate individualmente tra loro. Allo stesso tempo, l'obiettivo è creare le condizioni per la completa tracciabilità delle singole fasi. La tecnologia dei sensori deve essere resistente, compatta e adatta a un ambiente metallico. 


La soluzione

Il carrello portapezzi dispone di un tag RFID in un punto adatto, ad esempio, nella parte inferiore del carrello portapezzi. Le teste di lettura/scrittura RFID vengono montate nelle postazioni del processo corrispondente, ad esempio trai rulli del convogliatore. I componenti compatti consentono l'installazione anche in spazi limitati. Il sistema RFID garantisce il rilevamento e l'assegnazione sicuri del carrello portapezzi. Dal momento che è possibile scrivere i tag RFID, al set di dati di ogni postazione possono essere aggiunte informazioni relative alle fasi del processo eseguito. Queste informazioni possono essere utilizzate per controllare gli interruttori di tracciamento o per attivare processi di produzione specifici. I tag possono anche memorizzare dati sulla qualità. Più teste di lettura montate a brevi intervalli possono essere collegate a un'interfaccia di controllo IDENTControl, che stabilisce la connessione al bus di campo o al pannello di controllo di livello superiore.

 

Caratteristiche tecniche:
Testa di lettura/scrittura IQH1-FP-V1

  • Frequenza di funzionamento 13,56 MHz
  • Conformità ISO 15693
  • Adatto per tag FRAM
  • Doppio LED per l'indicatore della funzione
  • Collegamento tramite connettore V1 (M12 x 1)
  • Grado di protezione IP67
  • Collegamento all'interfaccia di controllo IDENTControl


Testa di lettura/scrittura RFID IQH1-FP-V1

I vantaggi

I codici a barre e i codici Data Matrix vengono spesso utilizzati per attività di identificazione, ma sono soggetti a contaminazioni e danni. Al contrario, i sistemi RFID sono totalmente esenti da manutenzione e usura. I tag, a differenza dei codici, possono anche registrare le informazioni dai processi. Non è necessaria una connessione costante a un database centrale, dal momento che è possibile accedere ai dati decentralizzati durante il funzionamento. Allo stesso tempo, vengono esclusi i contenuti con dati errati. La cronologia dei dati memorizzati crea la base per la tracciabilità al 100 % di pezzi e prodotti. Quando si verificano difetti seriali, è necessario intraprendere le misure necessarie in maniera specifica e selettiva. I tag sono estremamente robusti e possono essere montati a filo. Le teste di lettura/scrittura sono ugualmente robuste e rendono l'intero sistema meccanicamente molto stabile.


In breve

  • Identificazione affidabile senza contatto dei carrelli portapezzi
  • I tag scrivibili consentono funzioni di controllo decentralizzate
  • Possibilità di tracciabilità completa
  • Sistema compatto e robusto
  • Esente da manutenzione e usura

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Visita RFID hub

Visitate il nostro "RFID hub": questo sito web speciale offre una conoscenza di base per la tecnologia RFID. Qui troverete le risposte nella sezione domande frequenti e informazioni sulle applicazioni RFID più diffuse …

undefined