Un camion trasporta un carico di 1000 kg di cocomeri con un contenuto di acqua pari al 99%. A destinazione, il contenuto di acqua dei cocomeri ammonta solo al 98%. Quanto pesa il carico a destinazione?
Il peso dei cocomeri si è dimezzato. Ecco la soluzione:
1000 kg: 99% = 990 kg, ossia il volume di acqua totale del carico. La massa pertanto è di soli 10 kg e rimane invariata durante il viaggio.
A destinazione, la massa di 10 kg ammonta al 2% del peso totale, ossia 5 kg equivalgono all'1% e il 100% equivale a 500 kg.