Cliente | Florena
Progetto | Ottimizzazione dei processi di produzione
Luogo | Waldheim, Germania
Completato | 2011
I pannelli per operatori VisuNet conformi alla normativa GMP vengono implementati per i processi di produzione di Florena. Ecco alcuni dei vantaggi dell'installazione:
Il cliente
Dal 1852 nella città tedesca di Waldheim vengono fabbricati prodotti per la cura personale. Inizialmente la fabbrica si chiamava "Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik" (Profumeria e fabbrica di saponi da toeletta Waldheim). Attualmente gli impianti di produzione sono gestiti da Beiersdorf AG, una GmbH (società a responsabilità limitata) indipendente. Circa 350 dipendenti producono oltre 160 prodotti diversi. La produzione include i prodotti cosmetici Florena e i marchi Nivea ed Eucerin.
I requisiti relativi ai processi di produzione sono aumentati con il tempo. Implementando i pannelli per operatori conformi alla normativa GMP della gamma VisuNet GMP, Florena ha migliorato notevolmente i processi di produzione, usufruendo dei seguenti vantaggi:
I requisiti del progetto
Il team del progetto "Beiersdorf Production Center Waldheim" ha identificato alcuni aspetti chiave per l'ottimizzazione dei processi e ha creato una procedura per l'utilizzo dei pannelli per operatori. Per fornire un supporto adeguato agli utenti durante i processi di elaborazione delle formule e di pesatura, il team ha definito una serie di requisiti specifici per i pannelli per operatori:
La soluzione
Il team del progetto ha scelto i monitor remoti VisuNet GMP. I monitor sono collegati al sistema di gestione della produzione esistente e dispongono di un controllo centralizzato. I monitor remoti con capacità di rete comunicano come thin client tramite una rete basata su Ethernet con il sistema di controllo dei processi, gli SPS o i PC host. Un centro di controllo VisuNet basato su Windows consente di curare in remoto da un computer la gestione, la manutenzione e il controllo di tutti i monitor remoti della rete. Le opzioni di montaggio versatili di VisuNet e le dimensioni del display del monitor risultano ideali per gli spazi ristretti all'interno dello stabilimento.
I monitor remoti vengono collegati a una struttura client-server esistente attraverso una rete basata su Ethernet. Il sistema di gestione centrale dei processi gestisce le formule e le voci di registro inserite nei pannelli per operatori. I dati vengono monitorati e valutati in maniera semplice. I pannelli per operatori supportano l'utente e consentono di ridurre al minimo gli errori durante i processi di elaborazione delle formule e di pesatura. Le istruzioni operative e le formule vengono memorizzate centralmente e possono essere richiamate su qualsiasi pannello per operatori.
Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulla rivista tedesca "atp edition".