Un libro di ricordi - Lettore di codici per identificazione ottica utilizzato per la creazione di fotolibri

Assegnazione precisa ad opera di un lettore di codici

Lettore di codici OPC120/ODV120
Lettore di codici OPC120/ODV120

Dopo un'occasione speciale, come una vacanza o un matrimonio, molte persone amano creare, con le proprie fotografie, un fotolibro personalizzato. Molti produttori offrono, sui loro siti Web, un'ampia gamma di opzioni di design per la realizzazione del fotolibro. L'impiego del lettore di codici da parte dei fornitori risulta fondamentale per evitare spiacevoli errori di assegnazione; il lettore legge i codici riportati sui fotolibri, garantendo l'attribuzione a ciascun cliente del proprio fotolibro, con le foto corrispondenti e il testo desiderato.


Applicazione

I singoli componenti del libro vengono stampati con dei codici che verranno poi scansionati durante il processo di produzione per assicurarne il corretto svolgimento. Anche le copertine dei fotolibri sono identificate tramite un codice, che, a seconda del produttore, può essere costituito da una serie di simboli 1D o 2D di diverse dimensioni.



Il lettore legge i codici riportati sui fotolibri che scorrono su un nastro trasportatore

Poiché i fotolibri sono personalizzati, possono avere caratteristiche diverse: ad esempio, dimensioni e spessore possono variare notevolmente, oppure alcuni sono dotati di una finitura opaca, mentre altri sono lucidi. Ciò nonostante, scorrono tutti sullo stesso nastro trasportatore, ciascuno con i propri codici in posizioni diverse.

I lettori di codici OPC120 e ODV120 sono in grado di gestire tutte queste variabili. Possono leggere una varietà di codici all'interno di un'ampia area di lettura con finiture diverse e ad alte velocità.

Questo processo lineare di produzione garantisce che ogni cliente riceva il proprio fotolibro personalizzato contenente i suoi ricordi più cari.


Vantaggi del dispositivo OPC120/ODV120

Più funzioni in un unico pacchetto

  • L'ampia finestra di lettura consente di leggere numerosi codici di dimensioni diverse
  • L'elevata precisione della messa a fuoco consente di acquisire i codici di libri di diverso spessore con una sola impostazione
  • Lettura affidabile ad alte velocità
  • Semplice integrazione con le apparecchiature tramite Ethernet o RS232
  • Memoria automatica di immagine degli errori per l'analisi del processo di produzione
  • Monitoraggio della qualità dei codici per salvaguardare il processo di produzione
  • Corrispondenza dei codici: confronto diretto del contenuto dei codici all'interno del sensore
  • Più finestre: fino a quattro finestre per la scansione contemporanea di codici diversi

Altre funzioni del dispositivo OPC120

  • Riconoscimento di loghi
  • Rilevamento della presenza

Altre funzioni del dispositivo ODV120

  • Lettura di caratteri OCR-A e OCR-B standard
  • Modalità burst: mentre il dispositivo acquisisce immagini ad alta velocità, è possibile estendere la finestra di lettura nella direzione del movimento, a garanzia di una lettura affidabile dei codici anche quando si trovano in posizioni molto diverse