Tematiche quali velocità e pulizia sono fattori determinanti nel settore delle tecnologie alimentari e delle bevande, così come la riduzione dei tempi di ciclo e e dei tempi di fermo macchina. Servono norme e certificazioni severe per creare prodotti finali di alta qualità.
Negli impianti di imbottigliamento le bottiglie, in entrata e in uscita, devono essere continuamente contate, indipendentemente dal tipo di materiale e di liquido che contengono; tutto ciò per garantire un flusso controllato e affidabile dei materiali. Ad esempio, il conteggio avviene in corrispondenza di ogni punto di uscita sul percorso delle macchine soffiatrici e per il lavaggio delle bottiglie in PET.
La velocità di scorrimento delle bottiglie sul nastro trasportatore, lo spazio ridotto tra una bottiglia e l'altra, nonché i diversi formati e colorazioni non rappresentano un problema per la tecnologia ultrasonica. La soluzione ottimale per il conteggio di bottiglie è garantita dall'impiego di sensori a ultrasuoni a sbarramento.
Ad esempio i sensori della serie UBEC300-18GM40-... sono particolarmente adatti in quanto hanno un grado di protezione IP68/IP69K che li rende altamente resistenti agli agenti chimici spesso utilizzati per la pulizia e igienizzazione costante delle macchine.
Nelle zone macchina non interessate dai cicli di pulizia, invece, è possibile utilizzare sensori a ultrasuoni a sbarramento di tipo standard; il tipo di materiale delle bottiglie non rappresenta un problema in quanto i sensori a ultrasuoni di Pepperl+Fuchs riconoscono anche i materiali più difficili, quali vetro trasparente o plastica.
Oltre a rilevare e contare le bottiglie nelle diverse zone di un impianto di imbottigliamento, i sensori a ultrasuoni sono anche in grado di rilevare le bottiglie mancanti all'interno della catena di produzione; in questo modo si cerca di ottimizzare l'intero processo, riducendo drasticamente i tempi di ciclo e di fermo macchina.
Pepperl+Fuchs offre vari documenti scaricabili contenenti informazioni dettagliate sui sensori ad ultrasuoni. Oltre a una guida alla tecnologia generale sui sensori ad ultrasuoni, è ora possibile scaricare una nuova guida focalizzata sulla rilevazione di materiale doppio con sensori ad ultrasuoni. Richiedi i PDF gratuiti per trovare spunti interessanti e preziosi consigli per le tue attività sul campo!