Il controllo di macchinari o impianti di produzione non sembra un compito particolarmente complicato. Tuttavia, le cose tendono a diventare un po' più complesse quando queste operazioni devono essere eseguite in aree a rischio di esplosione. A tale scopo Pepperl+Fuchs offre una vasta scelta di stazioni di controllo Ex e, per le quali è appena stata introdotta una nuova serie estremamente versatile di elementi operativi. Questi elementi comprendono:
Le stazioni di controllo sono certificate Ex de, Ex ib, Ex tb per l'uso in tutte le aree pericolose fino alla zona 1 e 21. Tutti gli elementi operativi menzionati sono montati nei coperchi delle custodie e possono essere combinati liberamente in diversi formati di custodia. Materiali resistenti consentono l'uso anche in aree con condizioni ambientali difficili o elevati requisiti di igiene. Gli ingressi dei cavi e i tipi di pressacavi saranno integrati come specificato dal cliente.
La base per l'applicazione degli elementi operativi è formata da due serie di custodie di alta qualità. La serie GLCP si basa su custodie in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Sette formati diversi sono disponibili per le stazioni di comando. È possibile integrare fino a 35 dei nuovi elementi operativi in una singola custodia, permettendo così di progettare una soluzione di controllo con un utilizzo ottimale dello spazio.
Le stazioni di controllo della serie FXLSCP sono fabbricate in acciaio inossidabile 316L con eccellente resistenza alla corrosione e sono disponibili in cinque formati. La loro superficie elettrolucidata fornisce una protezione opacizzata. La versione più grande della custodia consente di integrare fino a 56 elementi operativi montati su coperchio. Le custodie FXLSCP sono dotate di una, apposita guarnizione, che impedisce l'ingresso nella custodia di polvere, sporco e umidità accumulate quando è aperto.
I nostri Solution Engineering Centre sono dislocati in tutto il mondo e potranno aiutarvi nel processo di creazione di una soluzione individuale, dalla selezione di elementi operativi e custodie alla progettazione e fabbricazione, fino al collaudo finale della vostra stazione di controllo realizzata su misura. Contattateci per specificare le vostre necessità.