Il pannello PC rinforzato standard per il settore oil & gas, VisuNet XT, si presenta ora con un aggiornamento. Grazie ai feedback dei clienti e alla nostra esperienza nel settore oil & gas, abbiamo potuto introdurre nuove importanti funzioni nel VisuNet XT.
VisuNet XT è estremamente robusto. Ora è adatto ad affrontare gli ambienti più freddi del pianeta. L'aggiunta di altri riscaldatori permette di usare questo pannello PC rinforzato a temperature così basse da raggiungere i -40 °C. Il suo range di temperature complessivo, che va da -40 °C a +65 °C è il migliore della sua classe presente sul mercato.
È ora disponibile l'interfaccia USB anteriore di tipo A per chiavette con protezioni anti esplosione. Questo tipo di chiavette viene utilizzato per caricare software, funzionare da chiave di attivazione del software e per l'estrazione di dati. VisuNet XT è in grado di memorizzare dati su un'unità a stato solido (SSD, solid state disk). Il fatto che tutti gli I/O siano a prova di incendio pone VisuNet XT in una condizione di mercato superiore.