La nuova barriera di campo rientra nella famiglia di componenti della serie FieldConnex® con diagnostica integrata, che sia autonomamente che in un'architettura di diagnostica integrata consente di prevenire diversi errori di comunicazione. Con l'ultimo prodotto di questa gamma, Pepperl+Fuchs introduce una nuova barriera di campo sul mercato. La barriera di campo consente il monitoraggio del livello fisico di ogni singola uscita. Approfittate di questa tecnologia economica e all'avanguardia e ottenete la massima affidabilità del vostro impianto di processo!
La gestione intelligente del carico della nuova barriera di campo FieldConnex® fornisce la massima protezione contro i guasti ai segmenti. Attiva le uscite in sequenza fino al massimo carico ammesso, prevenendo le correnti di spunto in eccesso. In caso di sovraccarico durante il funzionamento, i carichi meno critici vengono disconnessi. Per garantire la distribuzione dei carichi e prevenire situazioni critiche, l'uscita riduce l'alimentazione a meno di 1 mA. Questo previene carichi eccessivi e protegge il vostro sistema di processo.Una volta rimossa la causa del sovraccarico, la barriera di campo riattiva automaticamente le uscite.
Per la prima volta, il nuovo componente FieldConnex® consente il monitoraggio economico del livello fisico all'uscita della barriera di campo. Un eventuale deterioramento della qualità del segnale verso livelli critici è riconosciuto e riportato localmente mediante LED e al software di diagnostica nella sala di controllo. Questo è realizzato semplicemente tramite l'unità di controllo per diagnostica avanzata (ADM) senza la necessità di alcuna configurazione o indirizzamento. L'innovativo sistema di monitoraggio è un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo della massima trasparenza dei fieldbus.
La nuova barriera di campo FieldConnex® offre funzionalità precedentemente disponibili solo con il dispositivo di protezione segmento. Il dispositivo è in grado di rilevare oscillazioni del livello di segnale causate da rimbalzi dei contatti, contatti allentati o vibrazioni delle apparecchiature e di differenziare tali dinamiche dai normali segnali dei fieldbus. Di conseguenza, una serie di comportamenti anomali sono rilevate e isolate su ciascuna uscita. Il dispositivo è inoltre efficace per individuare gli errori temporanei o le situazioni di sovraccarico prossime al limite di cortocircuito, difficili da rilevare e monitorare, come ad esempio gli errori provocati dall'ingresso di acqua piovana all'inteno della custodia.
Inoltre, la barriera di campo FieldConnex® introduce una nuova modularità per quanto riguarda il numero di cavi e di strumenti collegabili. Possono essere utilizzati fino a tre barriere di campo con 8, 10 o 12 uscite con la possibilità di raggiungere la massima lunghezza del segmento fieldbus consentita dallo standard. La nuova barriera di campo è disponibile come soluzione preinstallata in una vasta gamma di custodie con diverse dimensioni, materiali e accessori. È la più compatta sul mercato e offre inoltre spazio a sufficienza per un'installazione e connessione dei cavi. Scegliete la barriera di campo FieldConnex® per il vostro impianto!