Negli impianti siderurgici e offshore, nelle miniere e nell'industria delle costruzioni navali, è spesso necessario spostare materiali pesanti, anche centinaia di tonnellate. Tale operazione è resa possibile dai grandi motori asincroni che forniscono la potenza necessaria ad effettuare gli spostamenti; inoltre, vengono impiegati gli encoder rotativi Serie ENI11HD, estremamente robusti per ottenere un feedback affidabile circa la velocità e la sequenza delle singole fasi del processo delle macchine.
Le vibrazioni costanti, le correnti e gli urti violenti generati dagli alberi motore sono abbastanza forti da distruggere i cuscinetti a sfere degli encoder rotativi tradizionali, ma non quelli della serie ENI11HD. Questi nuovi encoder incrementali per impieghi pesanti, grazie alla loro robusta progettazione, sono in grado di resistere a queste correnti pulsanti e non risentono delle correnti elettriche generate dalle tensioni indotte e dalla costante rotazione degli alberi motore.
I nuovi encoder incrementali Serie ENI11HD per impieghi pesanti, sono estremamente robusti, durevoli nel tempo e molto affidabili. Il coperchio della scatola di derivazione può essere ruotato 4 x 90° ed offre una maggiore flessibilità durante l'installazione; la semplice connessione via cavo consente di risparmiare tempo durante l'installazione e permette di scegliere tra vari cavi sul campo.