Con l'HART Loop Converter (HLC) di Pepperl+Fuchs tutti i vantaggi nascosti della strumentazione di campo sono rivelati. Con l'unico HART Loop Converter disponibile sul mercato per aree Ex tutte le informazioni dei trasmettitori e posizionatori HART sono accessibili. Alcuni di questi dispositivi potrebbero essere:
La sua versatilità rende l'HART Loop Converter una soluzione universale per l'aggiornamento o il retrofitting di un impianto.
Tuttavia monitorare queste variabili aggiuntive potrebbe essere importante per la qualità e sicureza del processo. In quest'ottica l'HART Loop Converter consente di accedere a queste informazioni dei trasmettitori multivariabili.
Installato sul loop 4…20 mA, l'HART Loop Converter legge le variabili digitali HART trasmesse dal dispositivo di campo e converte queste variabili in segnali standard 4…20 mA che possono essere acquisite dai sistemi di controllo (DCS o PLC).
Questo consente di monitorare continuamente la seconda, la terza e la quarta variabile di un trasmettitore multivariabili. Ogni canale analogico del convertitore HART può essere programmato separatamente per monitorare le variabili desiderate.
L'HART Loop Converter può essere impostato per monitorare una delle qualsiasi variabile HART. Per esempio in un trasmettitore di portata multivariabile il relè può essere configurato come trip di allarme per la quarta variabile (temperatura). Ciascuno dei trip di allarme può essere configurato individualmente. Entrambi gli allarmi possono essere assegnati ad un'unica variabile, oppure a diverse variabili di processo misurate.