Hai indovinato? Trova la risposta all'indovinello sul numero 1 dell' E-News di febbraio 2019

Quanto è profondo lo stagno?

riddle, e-news 2014-5, brain teaser, water lily, pond, challenge, newsletter
Riesci a calcolare la profondità dello stagno?

Un grande stagno presente in un parco ha la superficie coperta da innumerevoli ninfee. Una di queste si trova esattamente 10 cm al di sopra del livello dell'acqua dello stagno. All'improvviso, il vento inizia a soffiare e le ninfee vengono trascinate leggermente via. La ninfea, che si trovava 10 cm al di sopra della superficie dello stagno si trova ora a 60 cm dalla posizione iniziale, direttamente sull'acqua.

Quanto è profondo lo stagno?


Soluzione

Calcola la profondità dello stagno con l'aiuto del teorema di Pitagora.
Calcola la profondità dello stagno con l'aiuto del teorema di Pitagora.

In assenza di vento, la ninfea ha una posizione perpendicolare al fondo dello stagno e alla superficie dell'acqua. A causa del forte vento, la ninfea viene spostata lateralmente e, di conseguenza, il suo stelo sparisce completamente sotto la superficie dell'acqua. Secondo il teorema di Pitagora, la profondità dello stagno può essere calcolata come segue:

x2 + 602 = (x + 10)2
x2 + 3600 = x2 + 20x + 100
20x = 3500
x = 175 (cm)

Lo stagno ha una profondità di 1,75 m.


amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati