Encoder incrementale per impieghi pesanti serie ENI11HD [Filmato]

Gli encoder incrementali per impieghi pesanti della serie ENI11HD assicurano misurazioni affidabili negli ambienti più difficili. Versatile e adatto a numerose applicazioni, l'encoder è utilizzato anche per il feedback sulla velocità dei grandi motori asincroni. Il suo design particolarmente robusto sopporta condizioni ambientali estreme, come calore, freddo, sporcizia, vibrazioni costanti, urti violenti e interferenze elettromagnetiche.

Gli encoder incrementali per impieghi pesanti ENI11HD, offrono protezione completa dalle correnti generate dagli alberi motore. I modelli di questa serie non sono sensibili alle emissioni elettromagnetiche. L'estrema resistenza alle vibrazioni e agli urti, fanno di loro componenti estremamente robusti, che garantiscono un'alta affidabilità dei processi con rischi minimi di guasto. La scatola di derivazione orientabile 4 × 90° semplifica l'utilizzo e consente l'installazione rapida dei cavi sul campo.


Caratteristiche principali

  • La resistenza alle correnti generate dagli alberi motore aumenta la durata dei cuscinetti
  • Installazione flessibile con accesso in quattro posizioni per la connessione
  • La costruzione robusta garantisce un'estrema resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Alto grado di protezione, IP66/IP67 e IP69K, per l'utilizzo in applicazioni difficili
  • Funzionamento affidabile in condizioni di forte elettromagnetismo