La nuova linea di misuratori a filo da Pepperl+Fuchs si distingue per l'architettura modulare del prodotto. Offre un'estrema varietà: dalle semplici applicazioni con design compatto/strong> fino alle versioni robuste per impieghi pesanti. I componenti perfettamente abbinati consentono una semplice integrazione dei sistemi e, allo tesso tempo, agevolano la gestione. In combinazione con gli accessori giusti, potete ottenere la soluzione ottimale per quasi tutti i vostri requisiti nonché processi affidabili e durevoli.
Il misuratore a filo estremamente robusto è l'ideale per l'utilizzo in condizioni ambientali particolarmente difficili. Grazie al suo design speciale, dura a lungo e funziona in modo efficace ed efficiente. Con il suo sistema a filo aperto, il tamburo può essere pulito in maniera semplice e veloce. Ciò prolunga la durata e offre funzionalità perfette anche in ambienti polverosi, umidi e contaminati da sostanze saline.