In diversi settori, le avanzate tecnologie per la misurazione di livello assicurano efficienza e un funzionamento senza problemi. Nel campo della misurazione dei livelli a vibrazione, Pepperl+Fuchs presenta nuovi interruttori di livello a vibrazione. Questi sensori offrono una protezione affidabile contro il riempimento eccessivo e il funzionamento a secco. I sensori di livello, che offrono una funzione di self-monitoring continuo, un design robusto e facilità di applicazione, sono la soluzione ideale per le tue attività di misurazione specifiche. Scopri i più piccolisensori a vibrazione esistenti sul mercato.
I nostri nuovi interruttori di livello a vibrazione sono progettati secondo i più alti requisiti di qualità e di sostenibilità ambientale. I dispositivi con funzione di self-monitoring offrono misurazioni stabili del livello limite in qualsiasi momento, anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Indipendentemente dalle diverse proprietà dei media, viene assicurato un punto di commutazione preciso.
Grazie alla loro connettività plug-and-play, gli interruttori di livello a vibrazione sono facili da montare e da installare. Non vi è alcuna necessità di regolazione o taratura, neanche quando si cambiano le proprietà dei media. Inoltre, la misurazione non è influenzata da conducibilità, accumulo, turbolenza, flussi o bolle d'aria.
Con il loro contenitore in acciaio inox (316L), gli interruttori di livello a vibrazione consentono un funzionamento affidabile in ambienti molto difficili o in applicazioni igieniche. Il design del sensore non prevede parti meccaniche in movimento che possano rompersi o usurarsi nel tempo. Questo garantisce una maggiore durata, robustezza e stabilità delle misurazioni.
La misurazione del livello a vibrazioni è un metodo comprovato per la registrazione del livello limite in liquidi e materiali sfusi. Essa garantisce che i materiali monitorati non superino né scendano al di sotto di un livello specificato. Gli interruttori di livello a vibrazione possono essere installati in qualsiasi posizione in un recipiente, tubazione o serbatoio. Nell'applicazione illustrata a destra, i sensori di livello Vibracon eseguono operazioni di misurazione quali:
Scegli la soluzione con i sensori ideali per la tua applicazione di misurazione: