Software di manutenzione preventiva con sistema di purge e pressurizzazione della serie 6500

2016-02-24

Diagnosi facilitata grazie al collegamento diretto con la sala di controllo attraverso l'interfaccia di comunicazione HART RS-485

Connecting purging unit and control room with RS-485 HART communication allows real-monitoring.
Monitoraggio in tempo reale attraverso l'interfaccia di comunicazione HART RS-485 per il collegamento tra l’unità di purge e la sala di controllo.

Il controllo e la supervisione costanti di determinate applicazioni all'interno delle zone di pericolo 1/21 garantiscono un funzionamento dei processi sicuro e affidabile. Il nuovo sistema di purge e pressurizzazione Pepperl+Fuchs Ex px della serie 6500 consente il monitoraggio continuo in tempo reale della custodia o della soluzione spurgata grazie all’interfaccia di comunicazione RS-485 con protocollo HART.

Come tutte le unità di elaborazione della serie 6500, il software forniscefunzioni affidabili di diagnosi e manutenzione preventiva comunicando direttamente con il PLC o AMS della sala di controllo. Progettato con un’interfaccia semplice e intuitiva, il software assicura il monitoraggio delle funzioni essenziali della soluzione pressurizzata, tra cui:

  • Pressione, portata e temperatura della custodia
  • Guasti e segnali di allarme della custodia
  • Statistiche relative al ciclo di pressurizzazione
  • File di log del sistema (durata dell’ultimo spurgo, ultimo arresto, durata funzionamento sistema)

II software è disponibile gratuitamente per il download come file DTM. I software, ad esempio PACTware, devono essere installati separatamente.