Hai trovato la soluzione? Trova la risposta all'indovinello del numero 5 di E-News, di novembre 2018

2018-11-14

Quante paia di calzini neri sono nel cassetto di Paul?

indovinello, puzzle, e-news, rompicapo, rompi  capo, calze, paio di calze, cassetto
Paul ha nel cassetto alcune paia di calzini assortiti, sia bianchi sia neri.

Nel cassetto di Paul vi sono 11 paia di calzini bianchi e un numero sconosciuto di paia di calzini neri. Se tira fuori due calzini dal cassetto senza guardare, c'è il 15% di probabilità che scelga un paio di calzini bianchi.

Quante paia di calzini neri sono nel cassetto di Paul?


Soluzione

X= numero di calze  (22 sono bainche)

La probabilità di prendere un paio di calze bianche quando si prendono a caso due calze è del 15 %, quindi  P(white pair) = 0.15.

Se P1 (bianco) corrisponde alla probabilità di avere una calza bianca al primo colpo, e P2 (bianco) corrisponde alla probabilità di ottenere una calza bianca al secondo tentativo, ecco che ne consegue:

P1 (bianco) * P2 (bianco) = 0,15

Con P1 (bianco) = 22 / x e P2 (bianco) = 21 / (x-1)

Questo puo' essere spiegato usando la seguente equazione:


Ora risolviamo l'equazione di secondo grado con la formula  p-q-formula, considerando le variabili p = - 1 e q = (22 * 21) / 0.15, e si determina  „x“.


Ci sono 56 calze nel cassetto di Paolo, e quindi 28 paia. Siccome sappiamo che 11 paia sono di colore bianco, 17 paia (28 – 11 = 17) sono le calze di colore nero nel cassetto di Paolo.


e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati