Bus di campo in aree pericolose

Metodi di protezione dall'ignizione

L'installazione dei bus di campo in aree pericolose richiede un'infrastruttura con protezione dall'ignizione adeguata. La tabella seguente illustra i principali metodi di protezione.  Ciascun metodo può essere scelto per interi segmenti o per parti di essi, ossia trunk o spur.


ProtezioneProtezione dall'ignizioneApplicata inAttributi
Meccanico

Sicurezza aumentata (Ex e)
Non scintillante (Ex nA)
Custodie antideflagranti (Ex d) *)

ZoneProtegge contro l'apertura involontaria del circuito. Come per qualsiasi installazione elettrica, come ad esempio impianti di illuminazione, motori ecc.
Consente lunghi percorsi cavi e un elevato numero di dispositivi
A prova di esplosione
Cablaggio a prova di incendio
Divisioni
Apparecchiature elettricheSicurezza intrinseca (Ex i)Zone e DivisioniSono consentiti gli interventi sotto tensione.
Per percorsi cavi più corti.
Per tutte le aree pericolose

*) Sebbene questo non sia necessario con i componenti FieldConnex®, talvolta è possibile applicare una custodia a prova di incendio alle scatole di giunzione dei bus di campo.


Qualora le procedure operative standard richiedano l'inclusione dell'autorizzazione agli interventi sotto tensione nell'ordine di lavorazione, gli utenti spesso preferiscono i metodi meccanici di protezione dall'ignizione.



Manutenzione sotto tensione degli strumenti

Per consentire di lavorare sugli strumenti senza l'autorizzazione agli interventi sotto tensione, gli spur e i collegamenti agli strumenti devono essere installati in modo intrinsecamente sicuro (Ex i) o con un cablaggio di campo a prova di incendio. Tuttavia, per soddisfare le esigenze generate da un elevato numero di dispositivi e da lunghi percorsi cavi, è necessaria un'alimentazione superiore a quella tecnicamente ottenibile i condizioni di sicurezza intrinseca.

Il concetto di trunk ad alta potenza soddisfa queste esigenze. Il trunk trasporta l'alimentazione a 31 V e 500 mA che necessitano di un mezzo meccanico di protezione dall'ignizione simile a quello degli impianti di illuminazione elettrici o dei motori. Il dispositivo accoppiatore è la barriera di sicurezza intrinseca installata nella scatola di giunzione del bus di campo vicino allo strumento. Fino a quattro dispositivi accoppiatori per segmento forniscono alimentazione e protezione per un massimo di 31 strumenti, come previsto dai bus di campo standard.
 

Vantaggi:

  • le squadre di installazione e manutenzione traggono vantaggio dalla possibilità di lavorare sulla strumentazione di campo senza richiedere un'autorizzazione per gli interventi sotto tensione durante il funzionamento normale.
  • I tecnici possono utilizzare la lunghezza massima dei cavi consentita per i bus di campo e un elevato numero di dispositivi per segmento in qualsiasi area pericolosa.


Questa topologia mostra i metodi di installazione più comuni per i bus di campo. È consentito combinare in uno stesso segmento vari metodi di protezione dall'ignizione.


Tre passi per individuare il prodotto giusto

Utilizzate il selettore di prodotti FieldConnex® per vedere le illustrazioni di tutti i metodi di installazione, con e senza protezione dall'ignizione, nonché i prodotti adatti.