Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible.
The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment.
I sistemi induttivi Wireless operano sul principio di accoppiamento induttivo e sono costituiti da un trasmettitore primario e uno secondario. Per il trasferimento dell'energia, sul lato primario si genera un campo induttivo alternato. Quando il circuito secondario entra in questo campo, l'energia trasmessa è sufficiente ad azionare sensori industriali (capacitivi, induttivi e ottici) situati direttamente sulle parti della macchina in movimento. I segnali di stato del sensore vengono trasferiti sul lato primario mediante singoli impulsi di trasmissione e resi disponibili ala sistema di controllo.