Sistemi di pesatura integrata più efficienti grazie al dispositivo di misurazione inerziale F99-Fusion

Monitoraggio affidabile dell'inclinazione durante movimenti dinamici


L'IMU F99 aumenta la sua efficienza in situazioni dinamiche.

Applicazione

I sistemi di pesatura a bordo vengono utilizzati per calcolare il peso dei materiali su apparecchiature mobili. Le moderne pale gommate o gru portuali calcolano il peso del materiale caricato direttamente nella benna o sulla gru. A differenza dei sistemi di calcolo convenzionali, non è necessario che il peso si trovi in posizione centrale. La pesatura del carico viene svolta direttamente sull'apparecchiatura mobile.


Obiettivo

Spesso si verificano errori durante il calcolo del peso su apparecchiature mobili, causati dall'accelerazione esterna. La frenata del veicolo, l'accelerazione o la guida in curva possono incidere sulle misurazioni. Il veicolo dovrebbe essere completamente fermo per calcolare il peso in modo accurato ed evitare errori. Per motivi economici e legati alle tempistiche, non è ancora un’opzione disponibile. L'obiettivo è compensare tali problematiche ed ottimizzare la pesautra mentre il veicolo è in marcia.


Soluzione


La combinazione di un sensore di accelerazione e di un giroscopio, garantiscono all'IMU F99 di rilevare le accelerazioni esterne, e permette una misurazione ad alta precisione dell'inclinazione. Utilizzando queste informazioni, il peso viene elaborato senza considerevoli ritardi.

Vantaggi

L'IMU F99 è adatto ad applicazioni esterne.
L'IMU F99 è adatto ad applicazioni esterne.

Grazie all'algoritmo Sensor Fusion, il dispositivo di misurazione inerziale F99 garantisce un calcolo accurato del peso decentrato. Appositamente sviluppato per l'uso esterno (IP68/69K) e su strade pubbliche (omologazione E1 e GL), è adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Ciò aumenta l'efficienza del processo generale.


In breve

  • La compensazione dell'accelerazione multidirezionale consente di effettuare una misurazione dell'inclinazione rapida, precisa e dinamica
  • Varietà di dati di misurazione in uscita per la massima versatilità applicativa
  • Il grado IP68/IP69K e la staffa di montaggio di protezione consentono la massima durata per usi all’aperto
  • Le certificazioni E1 e GL permettono una vasta gamma di applicazioni, tra cui quelle off-road e marine