Generazione di vapore acqueo nelle centrali elettriche a carbone, in modo affidabile

Applicazione

Per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente è necessario monitorare i bruciatori e le caldaie delle centrali elettriche a carbone.
Per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente è necessario monitorare i bruciatori e le caldaie delle centrali elettriche a carbone.

In una centrale elettrica a carbone, il vapore necessario per azionare le turbine viene generato dalla combustione del carbone polverizzato. L'energia rilasciata durante questo processo riscalda una caldaia con tubazioni integrate. L'acqua alimentata in questa caldaia viene quindi convertita in vapore. Per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente, è necessario monitorare l'iniezione del carbone in polvere nel bruciatore con una definita quantità di aria, come pure il surriscaldatore, l'unità di preriscaldamento per l'acqua di alimentazione e l'aria di combustione. Ciò richiede la trasmissione affidabile dei segnali tra l'impianto e la sala di controllo.


Obiettivo

Il monitoraggio del carbone polverizzato in termini di quantità e pressione garantisce che l'impianto funzioni in un range di temperatura ottimale e che, in una certa misura, sia possibile far corrispondere i carichi. Le tubazioni nei gruppi surriscaldatori e nell'unità di preriscaldamento per l'acqua di alimentazione e l'aria sono monitorati per quanto riguarda la temperatura, il flusso e/o la pressione per garantire che vengano mantenuti parametri di processo ottimali. In aggiunta, i depositi sulla superficie della caldaia e all'interno dei tubi vengono rilevati in anticipo, impedendo un maggiore fabbisogno di energia e stress termici nel metallo.


Vantaggi

Le interfacce del Sistema K, che offre isolamento galvanico e garantisce sicurezza funzionale fino a SIL 3, trasmettono segnali tra i singoli componenti del sistema e la sala di controllo senza alcuna interferenza. La gamma di prodotti include sia barriere isolate per applicazioni a sicurezza intrinseca, che proteggono l'area pericolosa da un eccessivo ingresso di energia, sia condizionatori di segnale per aree non pericolose. Le interfacce controllano la pressione e la quantità di carbone polverizzato fornito, e monitorano la temperatura, il flusso e la pressione del surriscaldatore, del bruciatore e dell'acqua di alimentazione.


Soluzione

Le interfacce del K-System presentano l'isolamento galvanico e una sicurezza funzionale fino a SIL 3.
Le interfacce del K-System presentano l'isolamento galvanico e una sicurezza funzionale fino a SIL 3.

L'utilizzo di dispositivi di alimentazione del trasmettitore per monitorare la pressione e il flusso non è rilevante solo per la fornitura di carbone polverizzato al bruciatore; anche i dati di misurazione forniti dal surriscaldatore e dal preriscaldatore sull'acqua di alimentazione e sull'aria di combustione vengono trasmessi alla sala di controllo in modo affidabile e senza alcuna interferenza. I convertitori di temperatura con i valori di soglia vengono utilizzati per misurare le temperature eccessivamente alte o basse. Essi proteggono contro gli effetti dei depositi nei tubi, e contro i danni alle pale della turbina causati da gocce d'acqua, permettendo una grande efficienza.


In breve

  • I dispositivi di alimentazione del trasmettitore forniscono il monitoraggio della pressione e del flusso dell'alimentazione del bruciatore, del surriscaldatore, dell'acqua di alimentazione e dell'aria di combustione.
  • I convertitori di temperatura con i valori di soglia per termocoppie, potenziometri e termometri a resistenza monitorano le temperature dei componenti chiave nel bruciatore e nella caldaia.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.