ecom, e la nuova generazione del primo tablet al mondo a prova di esplosione!

2018-03-08

Tab-Ex® 02 Industry Tablet
Il nuovo Tab-Ex® 02 è adatto ad applicazioni Industry 4.0.

In qualità di principale fornitore di soluzioni per il mobile computing e la comunicazione in aree pericolose ecom, brand di di Pepperl+Fuchs implementa la propria gamma di dispositivi mobili a sicurezza intrinseca per aree pericolose e ambienti difficili. Ora, ecom presenta il successore dell'acclamata serie Tab-Ex® per l'uso in aree pericolose: la serie Tab-Ex® 02 a sicurezza intrinseca. Il tablet è fornito con diverse funzioni standard e funzioni innovative che offrono mobilità alle applicazioni digitali, andando oltre i confini aziendali. Il Tab-Ex® 02 è adatto ad applicazioni Industry 4.0.


Aprire la strada alle applicazioni IIoT

Proprio come il modello precedente, il Tab-Ex® 02 è stato sviluppato in stretta collaborazione con Samsung Electronics, leader di mercato nel campo dei computer tablet. Il computer tablet si basa sull'ultimo Samsung Galaxy Tab Active 2. È dotato di molte funzioni innovative, tra cui un processore più veloce e l'ultimo sistema operativo Android N.

La combinazione di un software potente e una connessione con sistemi di livello superiore è il requisito ideale per le applicazioni complesse, si spiana la strada alle applicazioni IIoT. L'utilizzo delle app Augmented Reality crea un'area di lavoro AR mobile, in cui le macchine e i processi possono essere visualizzati e monitorati in tempo reale, sia durante il funzionamento sia durante la manutenzione o la riparazione. Questo porta a una maggior trasparenza e una maggior disponibilità dell'impianto, e consente flussi di processo più rapidi e più efficienti.

Inoltre, il Tab-Ex® 02 vanta una notevole facilità d'uso: Con un'interfaccia utente già conosciuta dal settore dei consumi, l'utilizzo è estremamente intuitivo.



Il nuovo Tab-Ex® 02 è un compagno affidabile per i lavoratori mobili che operano in condizioni avverse o pericolose.

La sicurezza incontra le ultime tecnologie

La nuova serie Tab-Ex® 02 vanta un design robusto, tecnologia all'avanguardia, e soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. Come tutti i tablet ecom, è disponibile nella versione robusta per ambienti industriali difficili o nel modello Ex per uso in tutto il mondo in Zona 2/Divisione 2 e in Zona 1/Divisione 1 in futuro. Il dispositivo di base è fornito sia con tipo di protezione IP68 sia con standard militare MIL. Queste caratteristiche fanno del Tab-Ex® 02 un compagno affidabile per i lavoratori mobili che operano in condizioni avverse o pericolose.

Principali caratteristiche della serie Tab-Ex® 02

  • Tablet a prova di esplosione basato sull'ultimo Samsung Galaxy Tab Active 2
  • Tecnologia innovativa per le applicazioni IIoT sia attuali che future
  • Maggiore efficienza e trasparenza dei processi grazie alle applicazioni digitalizzate con le soluzioni mobili
  • Disponibile nella versione robusta per ambienti difficili o nei modelli a sicurezza intrinseca per l'uso in tutto il mondo in Zona 2/Div. 2 (ATEX, IECEx, CSA / NEC), e anche in Zona 1/Div. 1 (Q4,2018)

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.