Elementi di comando valvola con Line Fault Transparency (LFT)

2018-02-21

Solenoid Drivers with Line Fault Transparency (LFT)
Per saperne di più sui nuovi elementi di comando valvola del sistema K.

Scoprite le ultime novità sulla gamma di barriere a sicurezza intrinseca del sistema K di Pepperl+Fuchs: gli elementi di comando valvola, con Line Fault Transaprency  (LFT). Questi moduli consentono di utilizzare appieno le schede di uscita digitale (DO). I loro parametri sono compatibili con oltre il 90% delle valvole solenoidi esistenti, e i loro circuiti di ingresso sono progettati per essere compatibili con tutti i principali sistemi di controllo e di arresto di emergenza (ESD). In questo modo si garantisce una facile integrazione, indipendentemente dal sistema che si utilizza.


Elevata compatibilità, elevata sicurezza

Gli elementi di comando valvola isolano galvanicamente l'elettrovalvola di commutazione a sicurezza intrinseca dal sistema di controllo. Il collegamento degli elementi di comando valvola a una scheda di sicurezza risolve i problemi di compatibilità tra il dispositivo di campo e la diagnostica sulle schede DO. Mentre la funzione di sicurezza complessiva rimane inalterata, l'utente può approfittare appieno di tutte le misure di diagnostica e di protezione disponibili delle schede DO durante il funzionamento, tra cui:

  • impulsi di test con frequenze nel range dei kHz e durate nel range dei µs
  • una certa corrente di carico (a seconda della scheda e del produttore) in condizione ON e OFF
  • una limitazione della corrente di spunto per proteggere la scheda DO

LFT per il rilevamento completo dei guasti delle linee

I nuovi elementi di comando valvola con LFT del sistema K permettono all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzioni di rilevamento dei guasti delle linee sulle costose schede DO, senza alcun cablaggio aggiuntivo. I guasti delle linee possono essere facilmente localizzati sul lato campo o sul lato controllo, semplificando il monitoraggio continuo e aumentando la disponibilità dell'impianto.


Principali caratteristiche degli elementi di comando valvola del sistema K

  • L'unica soluzione alimentata da loop con soppressione degli impulsi di test e trasparenza delle anomalie di linea
  • Compatibile con le schede DO di tutti i principali sistemi di controllo ed ESD
  • Custodia da 12,5 mm per un'elevata densità
  • Parametri entità che coprono il 90 % di tutte le elettrovalvole a sicurezza intrinseca disponibili
  • SIL 3 in conformità alla norma IEC 61508
  • Soluzione alimentata da loop o da bus in un solo dispositivo

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.