ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Interfaccia standardizzata per una configurazione personalizzata

IO-Link rende semplice e flessibile la configurazione del nuovo encoder rotativo ENI58PL. Gli utenti possono regolare il dispositivo in base alla loro applicazione e riconfigurarlo in caso di modifiche ai flussi di produzione e di processo. Questa flessibilità consente una progettazione standardizzata della macchina e riduce al minimo i requisiti di stoccaggio e di ricambi.

Ciò permette all'utente di risparmiare tempo prezioso e di ridurre i costi di stoccaggio. Una varietà di opzioni di albero, flangia e uscita rendono l'ENI58PL una soluzione completa. L'encoder rotativo incrementale può essere configurato tramite app, master IO-Link o offline tramite PACTware. L'interfaccia standardizzata non richiede un software specifico del produttore. L'hardware e il software esistenti possono essere utilizzati per definire i seguenti parametri:

  • Livello di uscita in tensione per lunghezze di cavo corte e lunghe con alte o basse frequenze ciascuna (HTL o TTL)
  • Direzione di conteggio che può essere adattata all'applicazione
  • Conteggio degli impulsi per rotazione da 1… 16.384 impulsi per rotazione in base alla risoluzione desiderata

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Caratteristiche principali dell'encoder incrementale ENI58PL

  • Interfaccia IO-Link standardizzata per una configurazione semplice e flessibile
  • Varietà ridotte: un unico dispositivo può essere utilizzato per diverse applicazioni
  • La configurazione può essere eseguita tramite master IO-Link, PACTware o con hardware e software collaudati
  • Trasmissione affidabile del segnale anche in condizioni difficili

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.