Velocità del vento più stabili ed elevate consentono agli impianti eolici offshore di produrre circa il doppio della potenza rispetto ad impianti simili onshore. Ciò comporta un'ampia gamma di applicazioni di misurazione e posizionamento risolte da componenti elettrici. La misurazione della velocità dei generatori a turbine eoliche è una delle applicazioni standard in questo settore.
La misurazione della velocità è obbligatoria per un funzionamento sicuro ed efficiente delle turbine eoliche. Tuttavia, a causa delle difficili condizioni offshore, i componenti devono essere adeguatamente robusti, resistenti alla corrosione e in grado di fornire valori di misurazione affidabili anche a temperature estreme.
Gli encoder rotativi incrementali specifici per le singole applicazioni sono la soluzione ideale. Uno speciale rivestimento rende le custodie in acciaio inossidabile estremamente resistenti alla corrosione, in grado di resistere a test di nebbia salina da 620 ore. Il range di temperatura è stato esteso a -40 °C … 70 °C.
La speciale custodia aumenta la stabilità del processo, protegge gli investimenti e previene costosi interventi di manutenzione e sostituzione offshore. Inoltre, gli encoder rotativi presentano una speciale guaina isolante che li protegge dalle correnti incrociate e garantisce la qualità del segnale. La personalizzazione specifica per l'applicazione dei driver di corrente espande la gamma di applicazioni negli impianti eolici offshore.