Hai indovinato? Ecco la risposta all'indovinello della E-News

2022-11-18

Per una buona causa

riddle, puzzle, e-news, brainteaser, brain teaser, newsletter, charity lottery, profit, win, donation
Scopri la cifra massima pagata.

Nella brochure pubblicitaria di una lotteria di beneficenza, compare lo slogan "Vincite fino a 100. 000 euro". Tuttavia, la piccola stampa della brochure mostra che il premio corrispondente non è pagato per intero. Al contrario, una certa parte di esso è data in beneficenza. Questa quota è calcolata nel modo seguente: x% delle vincite va in beneficenza, e x è calcolato dividendo il profitto per 1000.

Esempio: Se il profitto è 18.000 euro, il 18% sarà dato in beneficenza e il vincitore riceverà soltanto 14.760 euro.

Quale sarà la cifra massima pagata? In altre parole, quanto denaro metterà in tasca il vincitore?


Soluzione

In base al grafico, è possibile vedere che con un profitto di 50.000 euro, sarà raggiunto un massimo di 25.000 euro. Così, il vincitore può ricevere una cifra massima di 25.000 euro.

La funzione è: Cifra da pagare (vincita) = vincita - vincita * (vincita / 100000)


e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.