Con la serie UC18GS con IO-Link, Pepperl+Fuchs presenta ora una serie che raggruppa in sé tutte le caratteristiche e i vantaggi della tecnologia a ultrasuoni avanzata in un involucro compatto. L'ampiezza del soundbeam regolabile singolarmente, la banda morta extra piccola e la soppressione del target di interferenza integrata consentono ai sensori di adattarsi in modo ottimale a un'ampia gamma di applicazioni. Gli utenti dispongono di numerose opzioni di programmazione, ad esempio tramite pulsanti, IO-Link o interfaccia a infrarossi (IrDA). La serie UC18GS sfrutta tutto il potenziale della tecnologia dei sensori a ultrasuoni e offre la massima flessibilità e affidabilità di processo per quasi tutte le applicazioni, nel settore del confezionamento, nella movimentazione dei materiali e nel campo delle apparecchiature per l'industria di processo.
Pepperl+Fuchs ha sviluppato la serie di sensori a ultrasuoni UC18GS con l'intento di soddisfare i requisiti attuali e futuri delle applicazioni. Grazie all'ampiezza del soundbeam regolabile e alla banda morta particolarmente piccola con una portata da 30 mm a 500 mm o da 70 mm a 1000 mm, è possibile un funzionamento regolare senza perdita di portata, anche in ambienti difficili o in spazi ristretti. Se, ad esempio, i gradini sulla parete interna del serbatoio o le parti della macchina invadono la portata di rilevamento, il soundbeam del sensore può essere configurato conseguentemente in modo più stretto. La soppressione integrata dei target di interferenza fornisce una doppia protezione contro i falsi echi e garantisce risultati di misurazione affidabili in qualsiasi momento. I sensori a ultrasuoni UC18GS non solo si adattano in modo ottimale all'applicazione, ma aumentano anche l'affidabilità del processo. Le distanze target, come i livelli dei liquidi, possono essere misurate con precisione anche nella gamma soppressa senza la necessità di costose regolazioni per l'applicazione.
La sincronizzazione automatica consente inoltre di utilizzare in parallelo e senza problemi fino a dieci sensori in uno spazio ristretto, senza alcun sforzo di parametrizzazione. A tale scopo, ogni sensore a ultrasuoni della serie UC18GS è dotato di un ingresso di sincronizzazione. Per sopprimere le interferenze reciproche ("diafonia"), i rispettivi ingressi di sincronizzazione sono interconnessi e gli impulsi a ultrasuoni vengono emessi in modalità di automoltiplicazione, comune o attivata esternamente.
Sia che si tratti di pulsanti o interfacce convenzionali come IO-Link o IrDA, i sensori a ultrasuoni della serie UC18GS offrono agli utenti la massima flessibilità in termini di opzioni di programmazione. Mentre l'interfaccia IrDA consente l'esecuzione di dati in tempo reale in applicazioni a scopo di manutenzione o analisi, la configurazione comoda e dettagliata per la singola applicazione viene eseguita tramite IO-Link-Master o DTM. La configurazione dell'uscita e la larghezza del soundbeam possono essere impostate anche direttamente sul sensore utilizzando il pulsante di programmazione.