Le cisterne (note anche come vagoni cisterna) utilizzate per il trasporto di articoli quali alimenti, prodotti petroliferi e prodotti chimici devono essere pulite regolarmente. Durante questo processo di pulizia, un ponte mobile viene utilizzato come sistema di protezione anticaduta per il personale. In questi sistemi di lavaggio, il ponte mobile viene abbassato pneumaticamente in modo che poggi sulla cisterna. Ciò garantisce un accesso sicuro per il personale che esegue il processo di pulizia.
I pistoni dei cilindri pneumatici vengono ritratti e allungati. Lo scopo è monitorare in modo affidabile la posizione della piattaforma. In caso contrario, eventuali perdite nell'impianto pneumatico potrebbero causare il ritorno del ponte mobile in posizione di riposo, con conseguenti gravi danni meccanici alla testina di pulizia del sistema o persino lesioni personali.
Il sistema di posizionamento induttivo PMI104-F90-IU-V1 offre la soluzione perfetta a questo problema. Il sensore rileva il valore della posizione dopo l'abbassamento del ponte mobile, che viene parametrizzato come punto di regolazione. Poiché il ponte mobile può muoversi solo entro una finestra di tolleranza di pochi centimetri, l'intero sistema viene spento non appena si supera un valore di soglia impostato. Questo monitoraggio continuo e affidabile della posizione evita danni meccanici alla testina di pulizia. Il sensore può essere parametrizzato in modo specifico per compensare le tolleranze del sistema.
Caratteristiche tecniche:
Il modello PMI104-F90-IU-V1 offre un'elevata risoluzione, fino a 125 μm, che consente di determinare con precisione la posizione del ponte mobile. Una deviazione minima della temperatura pari a ±0,5 mm (-25 °C … 70 °C) garantisce un posizionamento affidabile in quasi tutte le condizioni ambientali. Anche elevati livelli di umidità e schizzi d'acqua, come quelli presenti negli impianti di lavaggio, non influiscono sul funzionamento di questo sensore dotato di grado di protezione IP67, garantendo così il funzionamento a lungo termine del sistema di posizionamento.