Alimentazione trasmettitore per il monitoraggio del livello nei sistemi fognari

Rilevamento dei malfunzionamenti per le stazioni di pompaggio

L'applicazione

Gli impianti di trattamento delle acque reflue sono utilizzati per raccogliere e pulire le acque reflue dalle abitazioni e dalle imprese industriali municipali. Queste acque reflue sono solitamente trasportate in condotti. Se la topografia esistente non offre una continua inclinazione naturale, potrebbe essere necessario utilizzare pompe per superare le differenze in altezza esistenti in diversi punti. È necessario monitorare il corretto funzionamento di queste stazioni di pompaggio. Il guasto della pompa e il blocco dei condotti in uscita possono causare un aumento del livello delle acque reflue nella stazione di pompaggio. Una rottura dei condotti a monte determina una diminuzione. È necessaria una misurazione continua del livello per rilevare queste anomalie in tempo. 


L'obiettivo

La misurazione del livello deve rilevare se la quantità di acque reflue nella stazione di pompaggio rientra nei limiti specificati. Se viene superato un valore superiore o non viene raggiunto un valore minimo, sono presenti delle anomalie nell'ingresso o nell'uscita o nella stazione di pompaggio stessa. La deviazione dai livelli consentiti deve essere segnalata al pannello di controllo in modo da poter adottare contromisure o attivare allarmi.


La soluzione

Trasmettitore di pressione
Trasmettitore di pressione

I trasmettitori di pressione, ad es. del tipo LHCR-51 o LHCS-51, rappresentano un modo ottimale per monitorare i livelli dei serbatoi di raccolta. Questa tecnologia di sensori può utilizzare un'interfaccia da 4 mA … 20 mA per comunicare con gli alimentatori dei trasmettitori. Essi attivano determinate funzioni quando viene raggiunto un valore limite impostato in precedenza. Gli alimentatori dei trasmettitori tipici sono i componenti compatti della serie STC di Pepperl+Fuchs.

Questi alimentatori dei trasmettitori possono essere utilizzati per attivare un allarme se viene rilevata una situazione critica in modo da poter adottare le misure appropriate. Se è imminente la tracimazione di un serbatoio di stoccaggio delle acque reflue, è possibile attivare automaticamente altre pompe. 


Vantaggi

Gli alimentatori dei trasmettitori e i trasmettitori di pressione sono disponibili per l'utilizzo in aree pericolose e dispongono delle relative approvazioni internazionali. Entrambi i tipi di dispositivi sono progettati per applicazioni di sicurezza in conformità a SIL 2 secondo la norma IEC / EN 61508. Sono disponibili anche alimentatori per trasmettitori per circuiti SIL 3. Tutti i dispositivi supportano l'interfaccia 4 mA … 20 mA e sono trasparenti all'HART, in modo che il dispositivo di campo possa essere parametrizzato tramite la barriera isolata.


In breve

  • Le stazioni di pompaggio sono spesso utilizzate per colmare le differenze di altezza nei sistemi fognari
  • È necessario rilevare in modo affidabile anomalie come ad esempio interruzioni di alimentazione e tracimazione delle acque reflue
  • I trasmettitori di pressione rilevano se i livelli rientrano nell'intervallo definito
  • Il sistema di monitoraggio attiva un allarme o passa, ad esempio, alle pompe di riserva
  • Gli alimentatori per trasmettitori della serie STC conformi a SIL 2 o SIL 3 possono essere utilizzati per la trasmissione di segnali dall'area pericolosa al pannello di controllo

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Hub sicurezza funzionale di Pepperl+Fuchs

Svariate centinaia di prodotti con valutazione SIL/PL, strumenti gratuiti e brochure in un unico posto: l'hub "Sicurezza funzionale" è il vostro punto di partenza per l'implementazione delle funzioni di sicurezza.

undefined