PMI104-F90-IU V1 garantisce un rilevamento affidabile della posizione nella produzione di tubi

Il sistema di posizionamento regola la velocità di alimentazione delle lamiere

L'applicazione

Sono necessarie macchine speciali per produrre tubi laminati di grandi dimensioni per impianti sanitari e di riscaldamento. Durante il processo di produzione, queste macchine inseriscono prima una lamiera in metallo da una bobina in un estrusore utilizzando un loop di alimentazione per stamparla a freddo. La lamiera viene quindi saldata per formare il tubo finito mediante saldatura a pressione o a fusione, e tagliata a intervalli appropriati. 


L'obiettivo

La velocità di alimentazione della lamiera in metallo necessita di regolazione. L'obiettivo è evitare che le forze di trazione siano troppo alte e troppo basse, poiché potrebbero danneggiare la lamiera o interrompere il processo. In entrambi i casi si verificherebbe un fermo macchina. I sensori utilizzati devono quindi garantire una misurazione affidabile della posizione, il che garantisce un funzionamento senza necessità di manutenzione nel processo di produzione dei tubi.


La soluzione

Sistema di misurazione analogico PMI104-F90-IU-V1
Sistema di misurazione analogico PMI104-F90-IU-V1

La velocità di alimentazione è regolata utilizzando l'innovativo sistema di misurazione analogico PMI104-F90-IU-V1. Quando la lamiera viene inserita nell'estrusore, la posizione del "braccio" inserito nel loop di alimentazione cambia. L'estremità del braccio smorza in modo diverso i singoli sistemi di bobine del sistema di misurazione analogico. Ciò produce un segnale che può essere utilizzato per regolare in modo continuo la velocità di alimentazione della lamiera. 


Caratteristiche tecniche

  • Lunghezza di misurazione: 104 mm
  • Tipo di uscita: 1 uscita di corrente: 4 mA … 20 mA e 1 uscita di tensione: 0 V … 10 V
  • Grado di protezione: IP67
  • Temperatura ambiente: -25 °C … 70 °C
  • Sono disponibili versioni con IO-Link (PMI*F90*IO*)

Vantaggi

Il sistema di misurazione analogico PMI104-F90-IU-V1 può essere montato in modo flessibile ed è perfetto per il rilevamento della posizione senza contatto con un alto grado di precisione e risoluzione. Grazie all'ampio range di rilevamento e al collegamento variabile come uscita di corrente o di tensione, il sistema può essere adattato in modo ottimale all'applicazione. Non è necessario eseguire una misurazione di riferimento o eseguire l'apprendimento del valore iniziale o finale prima della messa in servizio. 


In breve

  • Il rilevamento affidabile della posizione garantisce un processo di produzione dei tubi esente da manutenzione
  • Sistema di misurazione senza contatto e immune all'usura con alta risoluzione e precisione di ripetizione
  • Collegamento flessibile grazie al sistema che consente l'uscita di corrente analogica o di tensione
  • Ampio range di rilevamento per un adattamento ottimale all'applicazione

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati

Leggi l'ultima e-news:

  • Sensori industriali
  • Protezione contro le Esplosioni
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

undefined