Hai indovinato? Trova la risposta all'indovinello del numero 1 di E-News di febbraio 2024

2024-02-22

Un po' di zuppa?

Pot of soup
Quanto pesa ora la zuppa?

Una donna ha invitato a cena la sua famiglia. Come antipasto, ha preparato una grande pentola di zuppa di verdure. Al mattino la mette in cortile per farla raffreddare, e si dimentica di coprirla. La pentola contiene 100 kg di zuppa, di cui il 98% è rappresentato da acqua. Purtroppo inizia a piovere copiosamente, e la pentola non è ancora coperta. A mezzogiorno, la zuppa presenta un contenuto di acqua del 99%.

Quanto pesa ora la zuppa?


Soluzione

La zuppa ora pesa 200 kg. Al mattino pesava 100 kg, di cui il 98% (cioè 98 kg) era rappresentato da acqua. Ciò significa che solo 2 kg (100 kg - 98 kg = 2 kg) della zuppa erano rappresentati da verdure. Dopo la pioggia, i 2 kg di verdure rappresentano solo l'1% del peso totale (il 99% è ora rappresentato da acqua). Quindi, l'1% corrisponde a 2 kg, e il 100% corrisponde a 200 kg.


e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.