Sensori fotoelettrici cubici serie R202: il nuovo standard per la movimentazione dei materiali

2023-08-21

R202 Photoelectric Sensor
Sensore fotoelettrico R202 dal design cubico

Con la serie R202, Pepperl+Fuchs offre una nuova gamma di sensori fotoelettrici dal design cubico. I sensori con un LED rosso e una semplice funzione di commutazione con due uscite vengono utilizzati per le funzioni di base. Ciò comporta non solo una particolare efficienza in termini di costi, ma anche una semplice selezione dei prodotti. In una custodia standard sono disponibili cinque principi di funzionamento: fotocellula a sbarramento, fotocellula a riflessione, fotocellula a riflessione per il rilevamento di oggetti trasparenti, fotocellula a tasteggio e fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo. La variante per il rilevamento di oggetti trasparenti e il montaggio semplice e robusto rendono la serie la prima scelta per le applicazioni di movimentazione dei materiali.


Progettata per la movimentazione dei materiali

La serie R202 è stata sviluppata tenendo conto dei requisiti speciali del settore della movimentazione dei materiali. Nella tecnologia di trasporto a pallet, ad esempio, è spesso necessario rilevare pallet avvolti da pellicola. Con le loro superfici riflettenti, rappresentano una sfida per la tecnologia dei sensori utilizzata. La fotocellula a riflessione per il rilevamento di oggetti trasparenti è stata progettata per attività così impegnative: funziona senza zone cieche ed è ottimizzata per il rilevamento di oggetti riflettenti e lucidi.



La variante per il rilevamento di oggetti trasparenti rileva in modo affidabile i pallet avvolti da pellicola.

Inoltre, i sensori della serie R202 sono dotati di solide boccole metalliche integrate. Grazie all'elevata stabilità meccanica, consentono coppie di serraggio più elevate rispetto al montaggio diretto sulla custodia in plastica. Ciò garantisce un montaggio affidabile e stabile a lungo termine, per un impiego gravoso in applicazioni di movimentazione dei materiali.


Montaggio flessibile, varianti CA compatte

La R202 combina fori e fessure standard.
La R202 combina fori e fessure standard.

La combinazione di fori e fessure standard offre opzioni di montaggio flessibili, sia in orizzontale che in verticale. Grazie ai fori standard, i sensori possono essere combinati con tutte le staffe di montaggio disponibili in commercio. Ad esempio, la serie R202 utilizza lo stesso sistema di montaggio della serie R201 di Pepperl+Fuchs. Se le due serie vengono impiegate in un unico impianto, è possibile utilizzare lo stesso set di montaggio, rendendo l'installazione particolarmente rapida e semplice.

Inoltre, la serie R202 è ideale anche per le applicazioni in cui è richiesta tensione CA. Tutte le varianti includono un alimentatore CA/CC con una tensione di 24-240 V, se necessario. Ciò rende i sensori adatti a un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell'automazione di edifici e ingressi o nel mercato statunitense. Rispetto ai dispositivi convenzionali, le varianti CA della serie R202 hanno anche dimensioni notevolmente inferiori. Ciò significa che possono essere facilmente integrate anche in spazi ristretti.


Caratteristiche principali della serie R202

  • Serie ottimizzata per una facile selezione dei prodotti: funzioni essenziali in un design conveniente
  • Rilevamento affidabile di oggetti avvolti da pellicola con variante per il rilevamento di oggetti trasparenti
  • Impiego gravoso nella tecnologia di stoccaggio e trasporto grazie alle boccole metalliche integrate
  • Design standard con numerosi fori per una maggiore flessibilità di montaggio
  • Varianti CA salvaspazio per applicazioni in cui è richiesta tensione CA

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.