Maggiore trasparenza nell'impianto: Pepperl+Fuchs presenta uno studio sui prodotti per il monitoraggio radio delle valvole manuali

2023-10-19

WILSEN.valve
Lo studio sui prodotti WILSEN.valve offre una panoramica dei numerosi vantaggi offerti dall'uso della tecnologia specializzata dei sensori M&O per il monitoraggio delle valvole manuali.

Pepperl+Fuchs dimostrerà per la prima volta in che modo gli operatori di impianti estesi e diversificati possono ottenere una panoramica completa e altamente affidabile di tutte le valvole manuali installate nell'impianto in modo economicamente vantaggioso in occasione della fiera DIAM & DDM a Bochum (8–9 novembre 2023, stand FF 34) e della fiera SPS di Norimberga (14–16 novembre 2023, padiglione 7A, stand 411). Lo studio sui prodotti WILSEN.valve offre alle parti interessate uno sguardo esclusivo ai numerosi vantaggi offerti dall'uso della tecnologia specializzata di sensori M&O (monitoraggio e ottimizzazione) per il monitoraggio delle valvole manuali.


Combinazione efficace delle tecnologie

Per gli esperti di Mannheim, il cuore della soluzione modulare WILSEN.valve dei sensori industriali è una centralina a batteria (WILSEN). A seconda del tipo di valvola e dei requisiti specifici delle applicazioni, è possibile collegare a questa unità vari tipi di sensori c.c. NAMUR o a 2 fili a bassa potenza dell'ampio e collaudato portafoglio Pepperl+Fuchs. Questi sensori, che sono notevolmente più robusti delle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, possono essere collegati comodamente alla centralina tramite collegamenti M12 standardizzati. Il trasferimento effettivo delle posizioni delle valvole al sistema di gestione delle risorse di livello superiore o a una piattaforma IoT può quindi essere eseguito completamente in modalità wireless: Il feedback sulla posizione della valvola già preparato dalla centralina viene trasmesso al sistema di destinazione desiderato per diversi chilometri tramite radio seguendo lo standard LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) riconosciuto a livello internazionale. Le visualizzazioni, gli allarmi e le misure a valle possono quindi essere attivati sul campo.

Dati diagnostici aggiuntivi e un elevato livello di praticità per l'utente

Grazie alla batteria ad alta potenza delle centraline e al basso consumo energetico dei sensori NAMUR e a 2 fili di Pepperl+Fuchs, il sistema WILSEN.valve funziona per anni senza richiedere di manutenzione. Offre quindi una soluzione semplice ed economica per il monitoraggio delle valvole e può anche essere facilmente adattato ai sistemi esistenti. Oltre al feedback sulla posizione effettiva, è anche possibile trasferire i dati diagnostici dai sensori (ad esempio, guasto di linea o cortocircuito) e informazioni aggiuntive dalla centralina (ad esempio, posizione GPS, stato della batteria o temperatura). La parametrizzazione viene eseguita direttamente nella posizione di installazione utilizzando l'app per smartphone WILSEN dedicata tramite Bluetooth o utilizzando l'accesso remoto all'interno della rete LoRa tramite un canale di downlink.

Panoramica costante dei tempi di funzionamento della batteria

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni della batteria, Pepperl+Fuchs offre un calcolatore di funzionamento della batteria basato sul Web gratuito per il sistema WILSEN. Questo strumento consente agli utenti di calcolare la durata prevista della batteria della propria soluzione WILSEN.valve in base a una serie di parametri. Tra cui la posizione (aree interne o esterne), le frequenze di misurazione e trasmissione e la qualità della rete LoRaWAN nella posizione operativa.

Speriamo di incontrarti

Le parti interessate sono invitate a visitare Bochum o Norimberga per acquisire familiarità con lo studio sui prodotti WILSEN.valve. I nostri esperti presso Pepperl+Fuchs saranno lieti di incontrarti:

DIAM & DDM, Bochum, 8–9 novembre 2023, stand FF 34

SPS, Norimberga, 14–16 novembre 2023, padiglione 7A, stand 411

Il tuo biglietto per la fiera


e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.