Misurazioni del volume 3D sui nastri trasportatori

Il sistema di acquisizione del volume Volume3D permette misurazioni del volume affidabili e senza contatto

L'applicazione

Nel settore minerario, un'ampia varietà di materiali sfusi, come diversi tipi di minerali grezzi e suolo, sono trasportati su lunghe distanze da nastri trasportatori a silos per il carico e altre zone dell'impianto. È necessario calcolare il volume dei materiali con sistemi di misurazione dinamici lungo i percorsi. Il controllo dei materiali prodotti è eseguito da questi sistemi in punti strategici lungo il nastro trasportatore. Conoscere la quantità di minerali grezzi estratta e gestita si lega direttamente agli utili dell'azienda. Le condizioni ambientali difficili rappresentano una sfida particolare per la soluzione di sensore utilizzata.


L'obiettivo

La sfida consiste nel misurare il volume dei materiali sul nastro trasportatore senza entrare in contatto fisico con i materiali stessi. Inoltre, è necessario un dispositivo che esegua misurazioni affidabili e richieda meno manutenzione rispetto ai sistemi di misurazione del volume tradizionali. La soluzione di sensori corrispondente deve avere una portata superiore a cinque metri, essere dotata di filtri software che consentano di filtrare gli influssi ambientali sui dati di misurazione, e fornire anche informazioni sulla presenza di eventuale sporcizia sulla lente. La comunicazione con un PC industriale tramite uno switch Ethernet permetterebbe di utilizzare il prodotto con diversi tipi di controller.


La soluzione

Il sistema Volume3D
Il sistema Volume3D

Il sistema di acquisizione del volume Volume3D, costituito da un sensore LiDAR 2D R2000, un'unità di valutazione multiscan (MSEU), un encoder incrementale ENI58IL e tutti i cavi di collegamento necessari, è la soluzione ideale per questa applicazione. Dotato di un filtro dati di misurazione flessibile, l'R2000 è posizionato su una gru a cavalletto rivolta verso il nastro trasportatore, e può misurare il volume senza entrare in contatto con i minerali grezzi. L'encoder incrementale ENI58IL con BlueBeam cattura con precisione la velocità e la direzione del nastro trasportatore, mentre l'MSEU elabora i dati del sensore e consente la trasmissione dei dati di scansione volumetrici direttamente ad altri controller, per ottenere variabili come ad esempio la portata. Inoltre, possono essere inviate l'altezza massima e media dei materiali caricati sul trasportatore.

Caratteristiche tecniche R2000

  • Facile montaggio sopra il nastro trasportatore senza grandi modifiche al sistema
  • Monitoraggio preciso dei nastri larghi con una larghezza superiore a 5 metri attraverso l'alta risoluzione angolare
  • Il monitor LCM (lens contamination monitor) valuta il grado di contaminazione della lente
  • Tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) per la massima precisione delle misurazioni
  • Rilevamento del contorno estremamente preciso con un'alta risoluzione angolare di 0,042° e una velocità di scansione fino a 50 Hz

Caratteristiche tecniche ENI58IL

  • Tecnologia BlueBeam per un'alta qualità di misurazione
  • Affidabili e durevoli: i cuscinetti rinforzati resistono a carichi elevati
  • La speciale protezione EMC dei circuiti impedisce danni causati da interferenze elettromagnetiche
  • Velocità di rotazione fino a 12.000 giri/min
  • Emettitore LED blu
  • Resistenza elevata a urti e vibrazioni

Caratteristiche tecniche unità di valutazione Multiscan (MSEU)

  • Robusta custodia IP66 con PC industriale integrato
  • Facile integrazione grazie all'output dei dati di facile utilizzo
  • Software Windows intuitivo per la messa in servizio e il monitoraggio
  • Semplice messa in servizio in tre fasi: installazione, configurazione e inizializzazione
  • Possibilità di adattamenti specifici per l'applicazione grazie alla piattaforma software flessibile

I vantaggi

Il sistema di acquisizione del volume Volume3D offre la soluzione più efficiente sul mercato per questa applicazione: le minime attività di installazione e la rapida messa in servizio rendono il sistema di sensori una soluzione particolarmente economica per la tecnologia dei trasportatori. Il concetto senza contatto contribuisce anche direttamente ad una riduzione dei costi di manutenzione in termini di tempo necessario per la manutenzione e la prevenzione di tempi di inattività imprevisti. Il sensore LIDAR 2D R2000 garantisce la massima precisione attraverso una risoluzione angolare estremamente alta di 0,042° e una velocità di scansione fino a 50 Hz. Il software intelligente, integrato nell'unità di valutazione multiscan (MSEU) del sistema di acquisizione del volume, filtra successivamente i punti di scansione non validi e garantisce quindi risultati di misurazione corretti.

Durante il funzionamento, il sistema di acquisizione del volume Volume3D emette il volume in m3, il flusso in m3/s, un profilo dell'altezza lungo la larghezza del nastro, nonché le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza per oggetti separati e allineati. Inoltre, è possibile creare filtri di misurazione e ricevere dati sulla presenza di sporcizia sulla lente per consentire una pulizia tempestiva.


In breve

  • Sistema di acquisizione del volume Volume3D per attività di misurazione precise ed estremamente dinamiche
  • Misurazione del volume particolarmente conveniente con un solo sensore LiDAR
  • Risultati di misurazione affidabili grazie alla risoluzione angolare massima di 0,042° e alla velocità di scansione fino a 50 Hz
  • Monitor LCM (lens contamination monitor) per rilevare la contaminazione della lente
  • Attività di installazione minime di soli tre componenti del sistema, senza regolazioni significative della macchina

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.