Piastra di montaggio MH-F64-02

MH-F64-02
  • Montaggio semplice e rapido

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Scarica il Datasheet completo in formato PDF:


Estratto del Datasheet: Dati tecnici del  MH-F64-02

Descrizione prodotto
Staffa di montaggio per serie F64
Dati meccanici
Materialeacciaio inossidabile AISI 304L
Peso31 g
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza40 mm
Profondità42 mm
Fissaggio2 viti M3 x 8
Informazioni generali
Confezione1 pezzo/pezzi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F64-02

Prodotti associati : MH-F64-02

Accessori per
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: NPN, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PUR , L = 2 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: NPN, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina M8 x 1 , 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PUR , L = 2 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina M8 x 1 , 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Connettore a spina M8 x 1 , 4 poli, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: spina cavo M12 x 1 , con cavo di collegamento integrato PUR , L = 300 mm, Materiale della scatola: PBTfa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: complementare, Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 4-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: spina cavo M12 x 1 , 4 poli PUR , L = 1 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa
resistente contra il campo magnetico , Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NA), Tipo di uscita: PNP, Montaggio incorporato: non incorporab., Polarità d'uscita: DC, Tipo di uscita: 3-fili, Tipo di costruzione: Rettangolare, Serie: a forma rettangolare, F, Tensione di esercizio: 10 ... 30 V DC, Potenziometro: Regolatore della sensibilità, Tipo di tensione: DC, Tipo di collegamento: Cavo PUR , 2 m, Materiale della scatola: PBT, Grado di protezione: IP67fa