Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Piastra di montaggio |
Dati meccanici | ||
---|---|---|
Materiale | PA 12 | |
Vite di collegamento | Viti a testa cilindrica Piastra di montaggio DIN 912 con esagono incassato |
|
Informazioni generali | ||
Dotazione | Piastra di montaggio MH-BT65 Vite di fissaggio piastra di montaggio 4 x vite a testa cilindrica DIN 912, M5X12, acciaio inox con connettore esagonale 4 x Rosetta elastica piana DIN 6797, forma J Vite di fissaggio sensore F31 2 x Vite a testa cilindrica DIN 912, M5X16, acciaio inox con esagono interno Vite di fissaggio sensore F31K 2 x Vite a testa cilindrica DIN 912, M5X20, acciaio inox con esagono interno |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |