Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Attuatore per la serie F31 |
Dati generali | ||
---|---|---|
Diametro dell'anello | max. 65 mm | |
Altezza dell'anello elastico di sicurezza | max. 6 mm | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Diametro d'onda | < 58 mm | |
Altezza d'onda | 20 mm e 30 mm | |
Schema dei fori di fissaggio | 30 x 80 mm | |
Materiale | ||
Custodia | PA | |
Distanziatore | PA (1 pezzo, spesso 10 mm) | |
Tappo di copertura | PBT (1 pezzo colore nero) | |
Tappo di identificazione | PP (2 pezzi verde, 2 pezzi rosso) | |
Vite di collegamento | Per attuatori: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25) per sensori -F31: Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 ( (2 pezzi M5 x 12) |
|
Bandierina di comando | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1020 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |