注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
EtherNet/IP インターフェイス付きの距離センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
測定範囲 | 0,3 ... 300 m | |
基準対象物 | リフレクタ VDM01 | |
光源 | レーザーダイオード | |
レーザーの公称定格 | ||
注 | 可視 AND INVISIBLE レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください | |
レーザークラス | 測定レーザー: 1 アライメントレーザー: 2 |
|
波長 | 測定レーザー: 905 nm アライメントレーザー: 660 nm |
|
ビーム発散 | 測定レーザー: 2 mrad アライメントレーザー: 1 mrad |
|
パルス長 | 測定レーザー: 4 ns | |
繰り返し周波数 | 測定レーザー: 20 kHz | |
最大光強度出力 | アライメントレーザー: 0,6 mW | |
最大パルスエネルギ | 測定レーザー: 12 nJ | |
測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | |
最大運動速度 | 15 m/s | |
アライメント補助 | レーザーポインタ | |
寿命 | > 100000 h | |
ライトスポットの直径 | < 70 cm のとき 300 m | |
周囲光限度 | > 100000 Lux | |
解像度 | 0,1 mm 、 調節可能 | |
温度の影響 | 0.03 mm/K | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 120 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
診断インジケータ | 3 つの LED の接続ステータス:リンク、速度、アクティビティ | |
機能インジケータ | 4 個の LED | |
制御エレメント | パラメータを設定するためのコントロールパネル(4 つのメンブレンキー) ステータス | |
パラメータ化インジケータ | 測定値およびパラメータ化を表示するための照明付きディスプレイ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 18 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 250 mA (18 V) ~ 150 mA (30 V) | |
保護等級 | III (動作電圧 50 V) | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | < 10 s | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | EtherNet/IP | |
読み出し速度 | 1000/秒 @ 100 メガビット/秒 | |
入力 / 出力 | ||
入力/出力タイプ | 2 PNP 入力 / 出力、独立構成、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
入力 | ||
スイッチングしきい値 | 低:Ue < 6 V、 高:Ue > 16 V |
|
出力 | ||
スイッチングしきい値 | 低:Ua < 1 V、 高:Ua > Ub - 1 V |
|
スイッチング電流 | 200 mA 出力あたり | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
レーザーの安全性 | IEC 60825-1:2007 | |
測定精度 | ||
測定値出力 | 1 ms | |
平均データ有効期間 | 3 ms 、 6 ms 、 12 ms 、 25 ms 、 50 ms 、調節可能 | |
オフセット | 最大 2 mm (2 つのデバイス間) | |
絶対精度 | ±2.5 mm(> 3 m)、± 3.5 mm(0.3~3 m) | |
繰り返し精度 | < 0,5 mm | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
FDA 認証 | IEC 60825-1:2007 2007 年 6 月 24 日付の Laser Notice No. 50 に準ずる変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 95 % 、結露なきこと | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | 4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) 、 8 ピン、M12x1 コネクタ、サービス |
|
材料 | ||
ハウジング | ABS / PC | |
光学面 | PMMA 、 ハードコーティング | |
質量 | 約 700 g | |
寸法 | ||
高さ | 100 mm | |
幅 | 140 mm | |
長さ | 170 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VDM100/G2 | ENG | 4210 KB | |
マニュアル | |||
Manual VDM100/G2 | ENG | 3919 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3614 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Worldwide Declaration of Conformity | ODVA 11081 | ALL | 50 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0473E | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6920 | ALL | 225 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
EDS file (Electronic Data Sheet) of the VDM100/G2 Ethernet/IP Interface / EDS-Datei (Elektronisches Datenblatt) der VDM100/G2 Ethernet/IP Schnittstelle | Revision 1.1 | ZIP | 9 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|