ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

距離センサー OMT550-R201-EP-IO-V3

OMT550-R201-EP-IO-V3
  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • 小型標準化設計の省スペース距離センサー
  • マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OMT550-R201-EP-IO-V3

型番
距離センサー
一般的な仕様
測定範囲100 ... 550 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
角度偏差最大 +/- 1,5 °
ライトスポットの直径約 20 mm 距離 550 mm
発散角2,5 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 45000 Lux
解像度0,1 mm
機能安全関連パラメータ
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - スイッチ出力アクティブ
常時オフ - スイッチ出力非アクティブ
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断
スマートセンサー(タイプ 0 / タイプ 3.3)
デバイス ID0x111911(1120529)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 4 バイト
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
出力
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - Pin4:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下≤ 1,5 V DC
応答時間2 ms 、 表 1 を参照してください
適合性
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
測定精度
温度ドリフト0,05 %/K
ウォームアップ時間5 min
繰り返し精度≤ 1 % 、 表 1 を参照してください
直線性エラー0.75 %
承認と証明書
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続コネクタプラグ、M8 x 1、3 ピン、90°回転可能
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 35 g
寸法
高さ61,7 mm
15 mm
深度41,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OMT550-R201-EP-IO-V3

Informative Literature: OMT550-R201-EP-IO-V3

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing ModesENGPDF2583 KB
Application Report - Cap FeedingENGPDF231 KB
Application Report - Precise Position Control for Robotic Gripping SystemsENGPDF285 KB
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell ManufacturingENGPDF163 KB

Product Documentation: OMT550-R201-EP-IO-V3

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: OMT550-R201-EP-IO-V3

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1254 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

承認: OMT550-R201-EP-IO-V3

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4527AALLPDF318 KB
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935AALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5594ALLPDF231 KB

ソフトウェア: OMT550-R201-EP-IO-V3

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
IODD for OMT-R201 series / IODD für OMT-R201 SerieV1.00.002 / 2019-03-30ZIP807 KB
DTM for OMT/OQT R20x series / DTM für OMT/OQT R20x SerieV1.0.3.0 / 2021-01-18ZIP9622 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

関連製品: OMT550-R201-EP-IO-V3

アクセサリ

8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa

入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、3 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、3 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
取り付けブラケット(狭い)fa
取り付けブラケット(狭い)fa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
調整を含む取り付けブラケットfa
クイック取り付けアクセサリfa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa

SmartRunnerは、LEDを用いて、光切断法と2-Dビジョンセンサのユニークな組み合わせで構成されています。…

The R2000 provides reliable and extremely precise measuring results—with a gapless all-around visibility of 360° ...

3D測定や高速測定に対応:R2300シリーズは、あらゆる課題に対応する適切なLiDARセンサです。利点、技術、および適用領域について詳しく学びましょう...

R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…