Wydajne procesy produkcyjne i niezawodne kontrole jakości są niezbędne do zapewnienia parytetu sieci systemów fotowoltaicznych. Pepperl+Fuchs oferuje odpowiednią technologię czujników przemysłowych do automatycznej produkcji paneli fotowoltaicznych, ogniw fotowoltaicznych i modułów fotowoltaicznych, nawet w zakresie wyzwań technicznych, takich jak wykrywanie paneli słonecznych. Niezależnie od tego, czy są to rozwiązania RFID, czytniki kodów kreskowych, czujniki ultradźwiękowe czy fotoelektryczne: dzięki portfelowi firmy Pepperl+Fuchs, wszystkie etapy procesu produkcji systemów fotowoltaicznych mogą zostać zautomatyzowane.
Ze względu na specjalną powłokę antyrefleksyjną panele słoneczne są trudne do wykrycia przez czujniki fotoelektryczne. Czujniki dyfuzyjne z serii ML100 zapewniają maksymalną precyzję w tym wymagającym zadaniu: w przeciwieństwie do czujników konwencjonalnych wykorzystują technologię BlueBeam zamiast czerwonej diody LED. Do wykrywania obecności paneli w najmniejszej przestrzeni optymalne rozwiązanie stanowią miniaturowe czujniki fotoelektryczne z serii R3F ze szczególnie małą strefą nieczułości.
Przy produkcji ogniw fotowoltaicznych należy zapewnić, aby panele były przetwarzane indywidualnie. Czujniki ultradźwiękowe IO-Link z serii UDC idealnie nadają się do monitorowania podwójnych arkuszy: Z maksymalną niezawodnością wykrywają pojedyncze panele słoneczne, bez wpływu na ich kolor lub błyszczącą powierzchnię.
Technologia czujników ultradźwiękowych firmy Pepperl+Fuchs służy również do wykrywania obecności paneli fotowoltaicznych, ogniw fotowoltaicznych i modułów fotowoltaicznych. Czujnik ultradźwiękowy UC-F77 charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i wyjątkowo małą strefą nieczułości, co umożliwia wykrywanie przedmiotów w małych odległościach. Ponadto czujnik łatwo wykrywa przedmioty kolorowe, lśniące i przezroczyste.
W celu niezawodnej identyfikacji modułów fotowoltaicznych podczas produkcji, testowania i sortowania firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę rozwiązań do identyfikacji optycznej. Idealnie do tego zadania nadają się na przykład czytniki kodów serii VOS-Ident: odczytują wszystkie powszechnie stosowane kody jedno- i dwuwymiarowe z wysoką niezawodnością — zarówno w stanie postoju, jak i przy wysokiej prędkości.
Rozwiązania RFID firmy Pepperl+Fuchs zapewniają identyfikowalność modułów fotowoltaicznych lub pojemników na taśmach transportowych w całym procesie produkcyjnym. Głowicę do odczytu/zapisu IUT-F190-B40 RFID można szybko i łatwo zintegrować z systemami IT i OT za pośrednictwem interfejsu Ethernet Industrial i REST API.
Jako pionier i wynalazca indukcyjnych czujników zbliżeniowych firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę czujników indukcyjnych w różnych konstrukcjach. W produkcji systemów fotowoltaicznych czujniki zbliżeniowe wykrywają położenie uchwytów przedmiotu obrabianego i innych elementów maszyny podczas automatycznego montażu.
W trakcie procesu produkcyjnego inkrementalne enkodery obrotowe są używane do sprzężenia zwrotnego prędkości i położenia, na przykład na taśmach transportowych lub podczas montażu modułów fotowoltaicznych. Enkoder inkrementalny ENI58IL firmy Pepperl+Fuchs zapewnia szczególnie wysoką precyzję i odporność na zakłócenia.