Cajas de conexiones e interfaces de bus de campo para Gorgon, un proyecto de gas natural de Chevron, Australia [referencia]


Cliente | Chevron

Proyecto | Proyecto Gorgon

Lugar | Australia Occidental

Finalización | 2011



Informe del proyecto

El centro Solution Engineering Centre de Pepperl+Fuchs situado en Birmingham (Reino Unido) ha fabricado y suministrado carcasas con cajas de conexiones e interfaz de bus de campo para el proyecto Gorgon, uno de los proyectos de gas natural más grandes del mundo, situado en Australia Occidental. Pepperl+Fuchs ha proporcionado carcasas de acero inoxidable aptas para su montaje en áreas de seguridad y zonas peligrosas, y que cuentan con distintos tamaños y diseños personalizados para satisfacer las necesidades del proyecto.

El proyecto Gorgon utiliza la gama de protectores de segmentos de montaje en zonas peligrosas de Pepperl+Fuchs para distribuir y proteger las señales FOUNDATION fieldbus que permiten la comunicación entre el sistema de control y los dispositivos de campo instalados. El proyecto Gorgon está dirigido por Chevron y se trata de una iniciativa conjunta formada por las filiales australianas de:

  • Chevron (aproximadamente un 47%)

  • ExxonMobil (25%)

  • Shell (25%)

  • Osaka Gas (1,25%)

  • Tokyo Gas (1%)

  • Chubu Electric Power (0,417%)