Menos es más

Módulo de seguridad G10: pequeño, inteligente y modular

Pepperl+Fuchs presenta el módulo de seguridad AS-Interface de funciones completas más pequeño del mundo con IP67.. El módulo de seguridad ultracompacto cabe en cualquier canalización de cables y también se puede montar fácilmente. Gracias a la conexión directa, las líneas de conexión adicionales resultan innecesarias. La modularidad del módulo G10 transforma cualquier dispositivo de seguridad estándar en una solución AS-Interface, lo que permite ahorrar en inventario y costes.

Descubra la diversidad del nuevo módulo de seguridad G10


Todas las ventajas del módulo de seguridad G10 de un vistazo:

Ultracompacto


Módulo de seguridad AS-Interface más pequeño del mundo con protección IP67


Sencillo


Fácil montaje: introduzca el cable plano, cierre el módulo y fije el tornillo de montaje. Listo.


Versátil


Cabe perfectamente en la canalización de cables; el cable plano permanece en la bandeja portacables en todo momento


Directo


La conexión directa con cualquier dispositivo de seguridad convencional elimina los juegos de cables y los costes asociados


Modular


Transforma cualquier dispositivo de seguridad convencional en una solución AS-Interface. Muchos dispositivos de seguridad AS-Interface integrados resultan innecesarios.
El concepto modular "módulo de seguridad G10 más dispositivos de seguridad" reduce la diversidad de tipos y el inventario.