Precisión redefinida - Los nuevos encoders magnéticos impresionan gracias a la precisión de sus mediciones

Tecnología de encoder magnético de Pepperl+Fuchs - Precisión magnética, en cualquier situación.

Rotary encoders are the perfect solution for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of applications. The new generation of magnetic rotary encoders, which operate on the basis of an extremely effective magnetic detection principle, are ideal for use anywhere where measurement accuracy, small size, or durability in harsh ambient conditions is required.


Ventajas de los nuevos encoders giratorios magnéticos

  • Precisión
    Esta nueva generación de encoders giratorios magnéticos absolutos permite obtener precisiones de medición de 1° a 0,1°. Además, también permite altas resoluciones de hasta 16 bits en monovuelta y hasta 39 bits en multivuelta.
  • Solidez
    La principal ventaja del principio de funcionamiento magnético es el uso de un sistema de detección sin contacto y la inexistencia de engranajes mecánicos, con lo que los encoders magnéticos no sufren desgaste ni necesitan mantenimiento, lo que redunda en una prolongada vida útil, incluso en las condiciones más adversas.
  • Fiabilidad
    Mediante un cable Wiegand adicional, los encoders giratorios absolutos monovuelta pueden convertirse en modelos multivuelta. Debido al efecto Wiegand, la energía siempre está disponible y no se produce pérdida de datos en caso de fallos de tensión.
  • Carcasas compactas
    Basándose en el principio de detección magnética, un sensor Hall de doble eje genera una señal de seno o coseno mediante un campo magnético giratorio. Esta característica permite producir los encoders giratorios absolutos compactos con un diámetro externo de tan solo 36 mm.

Aplicaciones versátiles de los encoders magnéticos

General engineering

Compact housing for precise position and speed measuring applications in general machine engineering.

Mobile equipment

Perfect for applications under difficult environmental conditions, like dust, liquids, temperature, vibration, or shocks.

Wind industry

Precise control of the pitch angle of the rotor blades (pitch control) in wind power systems or monitoring the position of the nacelle (azimuth angle).


Características principales


  • Tecnología sin contacto para una gran fiabilidad
  • Gran precisión de 1° a 0,1°
  • Diseño resistente para aplicaciones en entornos muy exigentes
  • Larga vida útil e intervalos de revisión reducidos
  • Diseño compacto para diversas aplicaciones