El escáner láser 2D R2000 Detection se distingue por su excepcional rendimiento de detección. El escáner conmutado de la serie R2000 impresiona con sus características técnicas y fácil manipulación. El escáner láser puede usarse en una amplia gama de aplicaciones, como intralogística o manipulación de material.
Equipado con la innovadora tecnología Pulse Ranging Technology (PRT), el escáner láser 2D garantiza mediciones precisas y fiables en varias condiciones ambientes y del objeto. La serie R2000 Detection tiene un módulo de medición que gira sobre un eje rígido, de modo que es posible realizar mediciones de 360° con idéntico nivel. Incluso los objetos más pequeños, como cables finos, pueden detectarse gracias a la elevada resolución angular de hasta 0,071°. Además, el escáner láser 2D R2000 Detection sorprende con su diseño compacto para una rápida integración mecánica.
Además de su alto nivel de rendimiento, la función especializada de supervisión de la serie R2000 Detection convence con su uso simple e intuitivo. Con la ayuda de Device Type Manager (DTM), se pueden determinar rápidamente hasta 4 campos de detección definidos libremente.
El escáner láser 2D R2000 Detection destaca en numerosas tareas de supervisión:
Los palés defectuosos y las piezas que sobresalen pueden provocar colisiones durante la asignación automática de compartimentos en los almacenes de plataformas altas, con la consiguiente posibilidad de daños importantes para los equipos. El eje de barrido extraplano junto con el nítido punto luminoso que pasa justo bajo la tapa permiten supervisar sólo a unos milímetros por debajo del nivel de inspección. Incluso los fragmentos pequeños o los palés rotos se detectan y muestran de forma fiable.