Sensores ultrasónicos para la medición de la posición del pistón en máquinas y equipos móviles

La aplicación

La detección de la posición de los pistones en los cilindros es esencial para la monitorización y el control precisos de diferentes máquinas y sistemas —desde controles neumáticos en líneas de producción hasta cilindros hidráulicos en excavadoras y en los mecanismos de camiones volquete. Las soluciones convencionales suelen modificar el cilindro añadiendo anillos magnéticos al vástago. Los sensores resistentes a altas presiones están instalados en el interior de la pared del cilindro para la detección de la posición final. Ambas soluciones requieren la modificación y resellado de los cilindros.


El objetivo

El objetivo es la detección precisa de la posición del pistón sin tener que modificar el cilindro. La Instalación fácil y rápida, y el registro de datos fiable son también importantes, independientemente del material o el diseño del pistón, o de si este es neumático o hidráulico.


La solución

Un sensor ultrasónicose utiliza para detectar la posición del pistón. Para ello, se monta un tubo al lado del cilindro. Se instala un brazo deslizante en el tubo y se conecta al pistón. En el extremo opuesto del tubo, se monta un sensor ultrasónico para detectar la distancia hasta el otro extremo del brazo. El cabezal del sensor con el transductor ultrasónico se desplaza por el tubo. En el tubo, hay aberturas que permiten evacuar el aire desplazado por el brazo al deslizarse.

Dependiendo de la longitud del cilindro, se pueden utilizar sensores ultrasónicos serie UC800-F77S, M18 o M30. Esta solución no requiere modificar ni volver a sellar el cilindro, y no está bajo presión ya que está instalada fuera del cilindro. El tubo que se utilice simplemente tiene que ser uniforme y sin soldaduras. Dependiendo de su longitud, el diámetro del tubo puede ser de30 mm a 65 mm. El sensor ultrasónico puede configurarse fácilmente según sea necesario.


Ventajas

La solución con sensor ultrasónico puede instalarse en una posición adecuada en cualquier parte alrededor del cilindro y sin necesidad de modificarlo. Permite tanto la detección de la posición final a través de salidas de conmutación y la medición continua del movimiento del pistón. El sistema de compensación de temperatura integrado en el sensor garantiza la fiabilidad del registro de datos incluso en los entornos más exigentes.


Características principales

  • Detección precisa de la posición del pistón sin modificaciones del cilindro 
  • Ajuste sencillo de los límites del punto de conmutación o del valor analógico mediante configuración o parametrización del software
  • Rendimiento fiable: no se ve afectado por la lluvia, la nieve, el polvo ni el viento
  • Montaje flexible en el cilindro
  • Funcionamiento del sensor sin mantenimiento
  • Los sensores también están disponibles con la aprobación E1 para el montaje en equipos móviles

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.