ecom presenta la nueva generación de la primera tablet antideflagrante del mundo

2018-03-08

Tab-Ex® 02 Industry Tablet
La nueva Tab-Ex® 02 está perfectamente indicada para aplicaciones de la Industria 4.0.

Como proveedor líder de soluciones para informática móvil y comunicación en áreas peligrosas, la marca ecom de Pepperl+Fuchs desarrolla constantemente su gama de dispositivos móviles de seguridad intrínseca para áreas peligrosas y entornos hostiles. Ahora, ecom presenta la actualización de la exitosa serie Tab-Ex® para su uso en áreas peligrosas: la serie Tab-Ex® 02 de seguridad intrínseca. La tablet incluye una gran variedad de características estándar y funciones innovadoras que posibilitan la movilidad de las aplicaciones digitales en los límites de la empresa. La Tab-Ex® 02 está perfectamente indicada para aplicaciones de la Industria 4.0.


Allanando el terreno de las aplicaciones de IIoT

Al igual que el modelo anterior, la Tab-Ex® 02 se ha desarrollado a través de una colaboración estrecha con Samsung Electronics, el líder mundial en la fabricación de tablets PC. Esta tablet PC se basa en la nueva Samsung Galaxy Tab Active 2 y viene equipada con muchas funciones innovadoras, como un procesador más rápido y la última versión del sistema operativo Android N.

La excelente combinación de un software potente con la conexión a sistemas de alto nivel es un requisito vital para el uso de aplicaciones complejas y allana el terreno para las aplicaciones de IIoT. A través de las apps Augmented Reality se crea un espacio de trabajo móvil de realidad aumentada que permite visualizar y monitorizar las máquinas y los procesos en tiempo real, independientemente de si se encuentran en fase de funcionamiento, mantenimiento o reparación. De esta forma, se obtiene una mayor transparencia y disponibilidad de planta y se consiguen flujos de proceso de una gran eficacia.

Asimismo, la Tab-Ex® 02 es muy fácil de usar: La interfaz de usuario, conocida del sector de consumo, favorece una manipulación intuitiva y sencilla.



La nueva Tab-Ex® 02 es un accesorio fiable para los trabajadores móviles en condiciones de trabajo adversas u hostiles.

La última tecnología en seguridad

La nueva serie Tab-Ex® 02 cuenta con un diseño robusto, incorpora una tecnología altamente avanzada y cumple con los más altos requisitos de seguridad. Como todas las tablets ecom, está disponible en versión resistente para entornos industriales hostiles o en modelo Ex para su uso mundial en Zona 2 / División 2, así como en Zona 1 / División 1 más adelante. El dispositivo base es apto para el tipo de protección IP68 y la norma militar MIL. Estas características convierten a la Tab-Ex® 02 en un artículo fiable para los trabajadores móviles en condiciones de trabajo adversas u hostiles.

Aspectos destacados de la serie Tab-Ex® 02

  • Tablet antideflagrante basada en la nueva Samsung Galaxy Tab Active 2
  • Tecnología innovadora para las aplicaciones de IIot actuales y futuras
  • Eficacia de procesos y transparencia mejoradas a través de la digitalización de aplicaciones en soluciones móviles
  • Disponible en versión resistente para entornos hostiles o como modelo de seguridad intrínseca para su uso mundial en Zona 2 / Div. 2 (ATEX, IECEx, CSA / NEC) y en Zona 1 / Div. 1 (Q4, 2018)

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.