Controladores de solenoide con transparencia de fallo de línea

2018-02-21

Solenoid Drivers with Line Fault Transparency (LFT)
Obtenga más información sobre los nuevos controladores de solenoide del sistema K.

Descubra el último artículo destacado de la gama de barreras de seguridad intrínseca del Sistema K de Pepperl+Fuchs: los controladores de solenoide con transparencia de fallo de línea (LFT). Estos módulos permiten aprovechar al máximo las tarjetas de salida digital (DO). Sus parámetros de entidad son compatibles con más del 90 % de fabricantes de solenoides; asimismo, la circuitería de entrada está diseñada para ser compatible con todos los principales sistemas de control y apagado de emergencia (ESD), lo que asegura una integración sencilla, independientemente del sistema que se utilice.


Alta compatibilidad y seguridad

Los controladores de solenoide ofrecen aislamiento galvánico a la válvula de solenoide de seguridad intrínseca de conmutación con respecto del sistema del control. Al conectar los controladores de solenoide a una tarjeta de seguridad, se solucionan los problemas de compatibilidad entre el dispositivo de campo y el diagnóstico de las tarjetas DO. Siempre y cuando la función de seguridad general no se vea afectada, los usuarios podrán aprovechar al máximo durante el funcionamiento todas las medidas de diagnóstico y protección de las tarjetas DO, entre las que se incluyen:

  • pulsos de prueba con frecuencias de kHz y duraciones de µs
  • una corriente de carga concreta (en función de la tarjeta y del fabricante) en los estados ACTIVADO y DESACTIVADO
  • una limitación de picos de corriente para proteger la tarjeta DO

LFT para una detección de fallo de línea completa

Los nuevos controladores de solenoide del Sistema K con LFT permiten a los usuarios sacar el máximo partido de las características de detección de fallo de línea en las tarjetas DO de alto coste, sin necesidad de instalar más cables. Los fallos de línea se pueden situar fácilmente tanto en el lado de campo como en el de control, lo que simplifica la monitorización continua y mejora la disponibilidad de la planta.


Aspectos destacados de los controladores de solenoide del Sistema K

  • La única solución alimentada por corriente de lazo con supresión de impulsos de prueba y transparencia de fallo de línea
  • Compatible con las tarjetas DO de los principales sistemas de control y ESD
  • Diseño de carcasa de 12,5 mm para aprovechar al máximo el espacio
  • Parámetros de entidad que abarcan el 90 % de todos los solenoides de seguridad intrínseca
  • SIL 3 conforme a IEC 61508
  • Solución alimentada por corriente de lazo o bus en un solo dispositivo

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.