¿Lo resolvió? Descubra la respuesta al acertijo de la edición de E-News nº. 4 de septiembre de 2018

2018-08-30

Encuentre el camino en el laberinto

Labyrinth, labyrinth, e-news, E-News, issue, pepperl+fuchs
Encuentre el camino en el laberinto

Un profesor de matemáticas dibuja un laberinto en la pizarra y le añade números, como en el ejemplo. A continuación, pone el siguiente ejercicio a la clase: "Hay que entrar en el laberinto por la entrada y salirpor la salida. La suma de los números que se encuentren en el camino debe ser igual a 100".

¿Puede resolver el acertijo y salir del laberinto cumpliendo esta condición?


 

 

Vea la solución a continuación…

 

 

 

Solución

Como en el dicho "todos los caminos conducen a Roma", también hay varias soluciones para este acertijo. Las instrucciones no especifican cuántas veces se puede pasar por el laberinto y tampoco dicen que no se pueda retroceder. El truco es saber darse cuenta de que al retroceder, los números se leen al revés. Es decir, el número 16, se convierte en el número 91, el 81 en el 18, etc. Con esta información, son posibles estas soluciones:

  • Entrada > 16 > 18 > 66 > Salida
  • Entrada > 66 > 18 > 16 > Salida

Si los caminos del laberinto se recorren varias veces:

  • Entrada > 16 > 18 > 16 > Salida > Entrada > 16 > 18 > 16 > Salida
  • Entrada > 16 > 18 > 16 > 18 > 16 > Salida > Entrada > 16 > Salida

Si también retrocede:

  • Entrada > 16 > 18 > 16 > 18 > 16 > Avanzar, retroceder al 16 (para contarlo solo una vez) > Salida
  • Entrada > 16 > avanzar > retroceder al 66 > avanzar > ir al 18 > Salida
  • Entrada > 11 > 11 > 11 > 11 > 11 > 11 > 16 > ir al 18 > Salida

Todas las soluciones suman 100.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.