¿Lo ha resuelto? Descubra la solución al acertijo de la edición de E-News n.º 4 de noviembre de 2021

2021-11-03

¿Cuánto tiempo ha vivido Pedro en el pueblo?

house in village
El tráfico en el pueblo aumentó un 15 % cada año.

Hace unos años, Pedro cambió la ciudad por un pequeño y tranquilo pueblo en el campo. Al principio, por su casa solo pasaba un coche cada ocho minutos, pero, poco a poco, el pequeño pueblo creció y el tráfico aumentó un 15 % cada año. Ahora, Pedro, mirando al pasado, afirma: "Los años de tranquilidad se han esfumado. Ahora, por mi casa pasan el doble de coches que al principio".

¿Cuánto tiempo lleva viviendo Pedro en el pueblo?

 


Solución

A partir de los porcentajes proporcionados se obtienen los siguientes resultados:

  • En el primer año, el porcentaje de coches que pasaban por la casa de Pedro era del 100 %
  • En el segundo año, del 115 % (100 * 1,15)
  • En el tercer año, del 132,25 % (115 * 1,15)
  • En el cuarto año, del 152,09 % (132,25 * 1,15)
  • En el quinto año, del 174,90 % (152,09 * 1,15)
  • En el sexto año, del 201,13 % (174,90 * 1,15)

Como ahora pasan por la casa de Pedro el doble de coches, es decir, el 200 %, según este cálculo, Pedro lleva viviendo seis años en el pueblo.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.