La velocidad, la precisión y la fiabilidad son requisitos esenciales para los sensores del sector del embalaje. No escapa de lo común que, en las plantas de embotellado de alto rendimiento, se llenen decenas de miles de botellas a la hora. Las frecuencias de ciclo para la inserción automática de chapas son, por tanto, altas, y las botellas deben sellarse inmediatamente una vez se han llenado. El suministro de las chapas se realiza a través de una unidad clasificadora que separa las chapas de una tolva de material para, después, alinearlas y enviarlas a la parte superior de la taponadora.
Los problemas de suministro de chapas pueden originar fallos en el proceso, que a su vez afectarán a la disponibilidad y a la rentabilidad de las plantas de embotellado de alto rendimiento. Por tanto, se debe realizar una supervisión de las chapas durante todo el proceso automático de suministro de chapas para comprobar que están presentes, que cuentan con la orientación correcta y que no presentan daños. Incluso a la velocidad de suministro máxima se necesita el mayor nivel de precisión para detectar y comunicar con precisión los errores del área de suministro de material antes de introducir las chapas en la taponadora.
La serie R201 de sensores de modo difuso garantiza una óptima fiabilidad del proceso de suministro de chapas. Los sensores, que incluyen tecnología Multi Pixel (MPT), que cuenta con un alto nivel de precisión incluso de cerca, detectan hasta el más mínimo error de suministro, como chapas de botella mal alineadas o defectuosas. Como resultado, se puede evitar el suministro incorrecto de chapas de forma fiable, lo que garantiza una colocación de chapas de alta velocidad y sin interferencias.
La medición de triangulación con tecnología Multi Pixel (MPT) aumenta de forma notable la fiabilidad de los procesos. Se obtienen resultados con una precisión extremadamente fiable incluso en aplicaciones de corto alcance. Los sensores de modo difuso R201 ofrecen también varios puntos de conmutación, lo que permite supervisar diferentes escenarios de suministro al mismo tiempo con un único sensor.
Menos complejidad, más flexibilidad y mejor capacidad de uso: Basadas en una arquitectura de producto común y orientada al futuro, las series de tamaño medio, R200 y R201, y las de menor tamaño, R100, R101 y R103, cuentan con modos de detección idénticos y una interfaz de usuario.
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.